![](/responsive/medium/content/gallery/icons/70-x-70/icon_kalibrierung-70x70.svg?v=406598663)
Calibrazione ISO flusso (acqua)
La misurazione comparativa deisensori di flusso per la misurazione di fluidi liquidi viene eseguita con un dispositivo di riferimento.
Nella misurazione comparativa, il fluido scorre attraverso il dispositivo di misura da calibrare e un dispositivo di misura di riferimento precedentemente calibrato. I flussimetri Coriolis vengono spesso utilizzati come riferimento perché il loro principio di misura consente di misurare un flusso di massa indipendente dalla temperatura e dalla pressione e quindi di avere intervalli di precisione molto elevati.
La calibrazione viene eseguita sulla base di 3 o 4 punti di misura distribuiti nel campo di flusso. Normalmente i punti di calibrazione sono al 10%, 25%, 50% e 100% del rispettivo campo di misura. Le calibrazioni di sensori di flusso a base di acqua terminano di principio con un valore di 600 l/m. Questo va tenuto presente soprattutto nei dispositivi che hanno campi di misura superiori. La calibrazione viene eseguita di default nell’impostazione di fabbrica tramite un’uscita analogica (corrente), in alternativa visivamente tramite visualizzazione del dispositivo o uscita analogica (tensione).