You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Supporto tecnico
  2. Servizio di calibrazione
  3. Sensori di vibrazioni

Calibrazione dei sensori di vibrazioni

Calibration

Calibrazione ISO dei sensori di vibrazioni

La misurazione comparativa dei sensori di vibrazioni viene effettuata confrontando il valore misurato del sensore da calibrare con quello di un accelerometro di riferimento standard.

Su un tavolo in arenaria vengono montati il sensore da calibrare e quello di riferimento che vengono poi sottoposti a una vibrazione sinusoidale in un intervallo di frequenza definito. Oltre al punto zero, la calibrazione avviene nell’intervallo di frequenza tra 20 Hz a 800 Hz con una velocità di vibrazione costante di 10 mm/s in 11 punti di misura dell’intervallo di terze.

La calibrazione viene eseguita di serie con la configurazione di fabbrica tramite l’uscita analogica (corrente).

Calibrazione dei sensori di vibrazioni

Calibrazione dei sensori di vibrazioni