• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori a ultrasuoni
  2. Famiglia di prodotti
  3. Design compatto

Design compatto M18 Cube

I sensori a ultrasuoni di ifm con desgin compatto M18 Cube hanno una zona morta particolarmente piccola, grandi portate e un'alta risoluzione. Il sensore Cube parallelepipedo è stato concepito per il montaggio in applicazioni con spazi ristretti. La filettatura laterale M18 e il connettore rivolto verso il basso rendono questo sensore particolarmente adatto per l'utilizzo in sistemi di movimentazione.

Caratteristiche principali:

  • Tipo M18 Cube
  • Piccola zona morta
  • Portate fino a 1,2 m
  • Il trasduttore oscillante a ultrasuoni riduce l’accumulo di sporco
  • Valore di misura digitale o analogico
  • Misurazione continua della distanza, senza contatto

Valore aggiunto con IO-Link:

  • Semplice parametrizzazione
  • Trasmissione del valore letto con precisione millimetrica
  • Possibilità di diagnosi: ad es. contatore di ore di esercizio e qualità dell’eco

Seleziona il prodotto

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.