• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori a ultrasuoni
  2. Famiglia di prodotti
  3. Piccola zona morta

Piccola zona morta con portate fino a 2,2 m

I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta particolarmente piccola fino a una portata di 2,2 m, di solito raggiungibile solo da sensori di dimensioni decisamente più grandi. I sensori funzionano in modo affidabile anche con sporco intenso e possono essere così utilizzati per quelle applicazioni in cui i sensori ottici raggiungono i loro limiti.

Caratteristiche principali:

  • Tipo M18 come sensore a diffusione diretta o sensore a retroriflessione
  • Zona morta particolarmente piccola
  • Portate fino a 2,2 m
  • Il trasduttore oscillante a ultrasuoni riduce l’accumulo di sporco
  • Valore di misura digitale o analogico
  • Misurazione continua della distanza, senza contatto

Valore aggiunto con IO-Link:

  • Semplice parametrizzazione
  • Trasmissione del valore letto con precisione millimetrica
  • Possibilità di diagnosi:
    ad es. contatore di ore di esercizio e qualità dell’eco

 

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.