- RFID-identifikationssystemer
- UHF system 865 til 928 MHz
UHF system 865 til 928 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-uhf-system-865-928-mhz-stage.jpg?v=-318582837)
Identifikation i produktion og logistik. Lange rækkevidder, mange tags.
Interface
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Fleksibel:
Ultra low, low, mid og wide range-antenner til alle anvendelser.
Enkel:
UHF evalueringsenheder til fire eksterne antenneterminaler.
Integreret:
Ethernet TCP/IP og Ethernet IP interface til parameterindstilling og datatransmission.
Robust:
Kapslingsklassen IP 65 / IP 67 opfylder alle krav til krævende industrielle betingelser.
UHF evalueringsenheder.
Som komponenter i UHF systemplatformen er UHF evalueringsenhederne DTE830 og DTE930 kompatible med UHF båndene i Europa og USA. Indstillingen af de pågældende landeprofiler giver mulighed for at bruge enhederne i mange lande.
Ultra low og low range-antenner.
Disse antenner er kendetegnet ved nærfeltet. For at opnå en høj selektivitet bruges så små design som muligt, da de kan klare korte læseområder.
Mid-range-antenner.
På grund af deres mindre mål, vælges mid range-antenner til anvendelser i nær- / fjernfeltet med læseafstande på op til 2 m.
Wide range-antenner.
Med en åbningsvinkel på 30° er disse antenner udviklet til anvendelser i fjernfeltet, hvor der kræves læserækkevidder på op til 10 m.
Forskellige evalueringsenheder.
DTE830 / 930:
UHF evalueringsenheder til eksterne antenner til applikation med kort og lang rækkevidde. Med digitale input / output og Ethernet-interface.
DTE820:
UHF evalueringsenheder med integreret antenne og PoE (Power over Ethernet).
RFID i applikationen.
UHF systemplatformen fra ifm anvendes inden for produktion, intralogistik og transportteknik på grund af de applikationsspecifikke antenner. Varer som emballage eller paller kan detekteres uden kontakt.
UHF RFID-systemet optimeres til applikationer i produktion og materialeflow-styring, supply chain management samt track & trace.
Op til 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Ultra) low range-antenne til selektiv detektering af individuelle produkter i området tæt på.
Op til 2 m: ANT820.
Mid range-antenne til pålidelig identifikation af større enheder, f.eks. på et transportbånd.
Op til 10 m: ANT860.
Wide range-antenne til simultan detektering af større mængder, f.eks. kasser på paller, når porte passeres.