- RFID-identifikationssystemer
- HF system 13,56 MHz
HF system 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-hf-system-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318568595)
Identifikation i mobile maskiner.
Interface:
CANopen / CAN J1939
Integreret:
Antenne, evaluering og CANopen / CAN J1939 interface i ét kompakt M18- eller M30-hus.
Ufølsom:
Udvidet temperaturområde på -40...85 C.
Tilladt:
e1 typegodkendelse.
Robust:
Optimeret til udendørs brug med IP 67 og IP 69K, stødsikker iht. EN60068-2-27, vibrationsbestandig iht. EN60068-2-64.
Kompatibel:
CANopen eller J1939 protokol, optimeret til brug med ifm ecomatmobile styreenheder.
Kompakt RFID enhed, der passer til mobil brug.
Den robuste og kompakte RFID enhed med CANopen eller CAN J1939-interface er udviklet til identificeringsopgaver i landbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og konstruktionsmaskiner.
Den detekterer automatisk forskellige tilkoblinger og konfigurerer de tilsvarende indstillinger i styreenheden.
Automatisk identificering gør det nemmere at oprette brugerspecifikke system-opsætninger. Informationer om vedligeholdelsesintervaller og driftstider kan genereres og gemmes automatisk, eftersom styreenheden automatisk detekterer, hvornår og hvor længe en specifik maskinopsætning kører. Downtime holdes på et minimum, produktiviteten øges.
Identifikation af fittings og værktøjer. Det giver mulighed for at detektere og evaluere driftstider og vedligeholdelsesintevaller.
Fuldstændighedstjek:
Tilstedeværelsen af forskellige værktøjer på de pågældende befæstigelser detekteres.
Forskellige fittings detekteres. Applikationsparametrene i styreenheden og i driftsenhederne tilpasses automatisk.