- RFID-identifikationssystemer
- Track & Trace Gate
Track and Trace Gate: effektiv overvågning af varestrømmen
Sikkerhed og gennemsigtighed i varestrømmen
ifm Track and Trace Gate er den komplette løsning til din automatiserede og gennemsigtige logistik i forbindelse med dine processer med indgående og udgående varer. Ved direkte overførsel af dine varestrømme til IT-niveauet kan du organisere sammenknytning af produktion, lager og leverandører mere effektivt end nogensinde før.
Omkostningsbesparelserne er en yderligere fordel: Varer, som ikke plukkes korrekt genererer betydningsfulde fejl. Takket være den nye, digitale gennemsigtighed kan fejl undgås, proceshastigheden specielt ordregennemløbet kan øges, og således kan opfyldelseskvaliteten blive forbedret. Dette reducerer ikke kun interne ressourceomkostninger, men øger også kundetilfredsheden. Du kan kalde det Logistics 4.0 eller intelligent distribution. De afgørende faktorer er de fordele, som ifm Track and Trace Gate tilbyder dig lige fra starten.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/systemlosungen/ifm-track-trace.png?v=-254895510)
• Forkerte varer
• Ingen varer
• For mange varer
- I henhold til undersøgelser er den gennemsnitlige fejlprocent under ordreplukning
mellem 0,3% og 3% - De gennemsnitlige omkostninger varierer ekstremt afhængig af industri, produkt og virksomhed
- Det er vanskeligt at måle skade på jeres omdømme
Hvordan fungerer ifm Track and Trace Gate?
ifm Track and Trace Gate understøtter produktsporing i dine processer med indgående og udgående varer. Det detekterer genstande udstyret med en UHF ID-tag iht. EPC klasse 1 GEN2/ISO 18000-6C. Løsningen tilslutter alle påkrævede komponenter til en styreenhed, hvor data forbehandles og gøres tilgængelige for yderligere behandling af tredjepartsprogrammer. Hvis der for eksempel laves en sammenligning i ERP med den ordre- eller følgeseddel, som skal tilknyttes, så kan styreenheden vise den korrekte læsning/aflæsning af varerne i form af status og signaler via en feedbackfil, der modtages derfra.
Produktfordele
Hvad er fordelene ved ifm Track and Trace Gate?
Ved brug af en smart RFID indgående og udgående vareinspektion kan varestrømme vises transparent og behandles på IT-basis. Dette muliggør optimering af læssetider, undgår plukningsfejl og sparer omkostninger. Den øgede kvalitet, kan også på lang sigt forbedre leverandørvurderingen.
Retningsdetektering som tilvalg via 3D-sensorer eller lysbomme. Som tilvalg med 3D-volumenmåling
Forbindelse af den faktiske varestrøm med de digitale planlægnings-/ordreprocesser.
ifm Track and Trace Gate består udelukkende af industrikomponenter med beskyttelsesgrad IP65/IP67.
Simpelt interface til dine processer via filoverførsler mellem Edge Controller og ERP for digitale logistiske netværksprocesser.
ready-to-start anvendelsespakke, simpel grafisk opsætning. Der kræves ingen programmering Der kan tilføjes ekstra porte til den eksisterende Edge Controller uden de store anstrengelser via en netværksswitch.
Mindre arbejde i forbindelse med inspektion af indgående varer og afstemning med ordre-/læsselister. Afstemningen af dataene med ERP systemet er fuldautomatisk og derfor mindre fejlbehæftet end manuelle bookings. På denne måde vil potentielt forkerte leverancer blive detekteret og forhindret på et tidligt tidspunkt.
Produktoversigt
Artikel | Beskrivelse | Detektering af udløsnings- og læsningsretning | Udvidelsesevne | |
---|---|---|---|---|
ZZ0814 | Master-pakke med edgeController | O3D-sensor | Muliggør præcis positionering af varerne | til 1 port, kan udvides med maks. 9 udvidelsespakker til styring af 10 gates pr. master-pakke |
ZZ0815 | Udvidelsespakke til ZZ0814 eller ZZ0816 |
Der kræves 1 udvidelsespakke pr. ekstra gate | ||
ZZ0816 | Master-pakke med edgeController | Laserrefleksfotocelle | til 1 gate, kan udvides med maks. 9 udvidelsespakker til styring af 10 gates pr. master-pakke | |
ZZ0817 | Udvidelsespakke til ZZ0814 eller ZZ0816 |
Der kræves 1 udvidelsespakke pr. ekstra gate | ||
ZZ1124 | UHF-gate edgeController | edgeController med forinstalleret RFID-software | Reservedele til ZZ0814 og ZZ0816 |
Amortisation
ifm Track and Trace Gate er en investering, der hurtigt tjener sig ind.
Amortisationsperioden fremgår af den følgende formel
Registreringsomkostninger + integrationsomkostninger / fejlomkostninger sparet = tilbagebetalingstid
Allerede efter ca. 570.000 leverancer nås fejlomkostningerne på €290,000 på grund af bestillings- og leveringsfejl med en fejlprocent på kun 3%.
Amortisationen for dette eksempel er derfor allerede givet i investeringsåret under de følgende betingelser:
- 200.000 leverancer om året med en udvidelse til 10 gates og den statistiske middelværdi på €17 pr. fejlleverance
- 400.000 leverancer om året med en udvidelse til 20 gates
Udregn selv:
Anvendelser
Indgående og udgående varer gennem en ekspeditionsport
Løsningen Track and Trace Gate giver svar på følgende spørgsmål
- Hvad blev der leveret?
- Hvornår blev det leveret?
- Hvor ankommer materialet?
- Hvor skal materialet bruges? (linje, lagerhal osv.)
- Er mine varer ankommet?