- RFID-identifikationssystemer
- LF/HF system 125 KHz 13,56 MHz
LF/HF system 125 KHz, 13,56 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-lf-hf-system-125-khz-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318442257)
Identifikation ved transportbånd. Store datamængder, høj hastighed.
Interfaces:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Klar:
Status-visning via LED og integreret webserver.
Fleksibel:
Tilslutning af RFID antenner eller digitale input / output. Antenne- og transponder-kombinationer fra ganske få bits til mange Kbytes.
Enkel:
Tilslutning af antennerne med ikke-afskærmede standardkabler på op til 20 m.
Integrerbar:
Funktionsblokke giver mulighed for nem integration i styringen.
Certificeret:
Feltbus-certificeringen garanterer kompatibilitet i automations-teknologien.
Robust:
Kapslingsklasse IP 67 og IP 69 K til krævende industrielle betingelser.
RFID system med evalueringsenhed, antenner og transpondere.
ifm har udviklet et nyt RFID system til produktion og transportbåns i særdeleshed. Den integrerede webserver giver mulighed for nem parameterindstilling via webbrowseren. Et stabilt metalhus, et bredt temperaturområde og den høje kapslingsklasse IP 67 beskytter mod de krævende industrielle betingelser. De nye RFID evalueringsenheder DTE10x har fire antennetilslutninger, som alternativt kan bruges som digitale I/O. Antennerne tilsluttes via standardiserede M12 stikforbindelser. I/O tilslutninger er standardiserede og betyder, at almindelige sensorer eller aktuatorer tilsluttes direkte og forsynes fra RFID evalueringsenheden.
Alle tilslutninger er til standardmæssige M12 stikforbindelser. Der tilføres også strøm direkte via en M12 tilslutning. Det omfattende sortiment af tilbehør som f.eks. Profibus-tilslutningsledninger og termineringsmodstande letter systemopsætningen.
Den nye ANT600 RFID-antenne kan klare rækkevidder op til 200 mm uden nogen problemer. Enheden er også udstyret med diagnostiske og indikerende LED-lamper for at sikre en nem opstart. Det roterbare M12 stik tillader tilslutning af standardkabler op til 20 m.
Lange rækkevidder.
Den lange rækkevidde betyder, at ANT600 RFID-antenne har mange anvendelser. Produktsporing i produktionsprocessen, produktionsdata eller kvalitetsparametre kan gemmes sikkert på ID tags. Inden for materialelogistik kan RFID-systemet fastslå om materialet og mængden af materiale matcher produktionsordren. Inden for anlægsstyring læses produktspecifikke maskinparametre fra ID taggen, der er tilknyttet produktet.
Forskellige interfaces.
DTE100 med Profibus DP: Evalueringsenhed med integreret Profibus DP interface.
DTE101 med PROFINET: Evalueringsenhed med integreret PROFINET interface.
DTE102 med EtherNet/IP: Optimeret til styreenheder fra Schneider Electric eller Rockwell Automation.
DTE103 med EtherCAT, procesinterface til Beckhoff controllers.
DTE104 med TCP/IP og SAP/ERP-tilslutningsmulighed: Ideel til direkte tilslutning til PC’er, industrielle PC’er eller PLC’er, som ikke har noget standardiseret feltbus-interface. Brugere kan tilgå alle tilsluttede antenner, sensorer og aktuatorer via TCP/IP protokollen.
DTC510, den kompakte enhed med CANopen interface-antenne, evaluerings- og CANopen interface.