- RFID-identifikationssystemer
- LF system 125 KHz
LF system 125 kHz (AS-i)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-125khz-stage.jpg?v=-318059724)
RFID system med integreret AS-interface
Identifikation i transportbånd.
Interface:
AS-Interface
Plug and play:
Omkostningsbesparelse med hurtig og nem opsætning.
Effektiv:
Tilslutning af op til 31 RFID-læsere til en AS-i master.
Sikker:
Høj læsepålidelighed og kompakt design.
Klar til drift med det samme:
Ingen programmering af læse- / skriveenheder med AS-interface.
Transponderen leverer automatisk den gemte værdi, når antennen passeres.
Certificeret:
AS-interface-certificeringen garanterer kompatibilitet indenfor automations verdenen.
DTS125 RF-identifikationssystemet fra ifm er et industrielt kompatibelt identifikationssystem i 125 KHz teknologi. Det er det første RFID system på markedet hvor læse/skrive enheden har indbygget AS-interface.
De kompakte læse-/skrivehoveder inkluderer hele evalueringen og interfacet til AS-i. Så enhederne kan anvendes direkte på AS-i bussen som overfører data til controlleren.
ifm tilbyder systemløsnings-appen “RFID DTA”, der tilbyder dig intuitiv og nem håndtering af RFID data og kommunikation med netværk som ligger højere i automations-hierakiet. Download og konfiguration af appen udføres med det integrerede webinterface, dvs. alle de nødvendige indstillinger kan nemt udføres fra en internet-browser.
DTS125 i applikationen.
DTS125 RFID systemet er designet til produktionsstyring i montage- og transportanlæg samt håndterings-, emballerings- og fyldesystemer.
Systemet er også det perfekte valg til markering af transportslæder.
Plug and Play også til hardwaren:
Tilslutning via M12 stik eller AS-i splitter boks.
DTS125 systemet kan integreres i AS-i netværk på ingen tid og er klar til drift med det samme. Udover den lavere pris for hardwaren sparer dette også tid under opsætningen.
DTS125 RFID systemet sikrer et problemfrit logistikflow på en produktionslinje med overførsler. Alle transportslæder kan identificeres ved hjælp af RFID. Optiske løsninger som for eksempel stregkoder er udfordret ved krævende driftsbetingelser (smudsige omgivelser, olier, metalspåner).
RFID system DTS125 – ideel til løsning af opgaver inden for montage- og transportløsninger samt inden for håndteringsautomation. Det detekterer objekter på transportsystemer ved en hastighed på op til 0,5 m/s.
ID tags til montage- og transportbåndssystemer.
De robuste transpondere, som ikke kræver batterier, passer perfekt til brug ved høje temperaturer.
ID-TAGs til AS-i RFID systemet er ikke kompatible med 125 KHz HF system til DTE evalueringselektronik.