• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Ένας αισθητήρας με δύο τιμές μέτρησης χάρη στο IO-Link

Μέτρηση στάθμης πλήρωσης και θερμοκρασίας για μέσα με βάση το νερό και το λάδι μόνο μέσω ενός αγωγού χάρη στο IO-Link

  • Μέτρηση στάθμης πλήρωσης και θερμοκρασίας για μέσα με βάση το νερό και το λάδι
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης της ενσωματωμένης ασφάλειας υπερπλήρωσης
  • Ελεύθερα διαμορφώσιμες έξοδοι για στάθμη πλήρωσης και θερμοκρασία
  • 4x έξοδοι μεταγωγής ή 1x αναλογική έξοδος και 1x έξοδος μεταγωγής
  • Διαθεσιμότητα σε 3 μήκη (264 mm, 472 mm και 728 mm)

Ένας αισθητήρας, δύο τιμές μέτρησης
Τυπικοί τομείς χρήσης είναι τα υδραυλικά συγκροτήματα και οι εργαλειομηχανές. Το πλεονέκτημα σε αυτό τον αισθητήρα: Η συνδυασμένη μέτρηση στάθμης πλήρωσης και θερμοκρασίας με μία μόνο συσκευή μειώνει τον αριθμό των αισθητήρων, των σημείων τοποθέτησης, των αναγκών τήρησης αποθέματος και τις δαπάνες εγκατάστασης.

Το πλεονέκτημα του IO-Link
Το IO-Link μεταφέρει τα δύο μεγέθη μέτρησης (στάθμη πλήρωσης, θερμοκρασία) ως ψηφιακές τιμές διεργασίας μέσω ενός μόνο αγωγού. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται επίσης μόνο μία θύρα εισόδου στο σύστημα ελέγχου. Η παραμετροποίηση του IO-Link είναι απλή και σύντομη.

Απλή τοποθέτηση
Χάρη στο μεταβλητό μήκος τοποθέτησης και την εξάλειψη της θέσης σύσφιξης, ο αισθητήρας παρέχει ευέλικτη τοποθέτηση.