- Műszaki támogatás
- Kalibrálási szolgáltatás
- Analitikai érzékelők
Elemzési érzékelők kalibrálása
Vezetőképesség ISO-kalibrálása
A vezetőképesség-érzékelők összehasonlító mérése visszavezetett referenciaoldatokkal történik.
A puffer- és referenciaoldatokat az analitikai mérési változók kalibrálására használják, mivel ezek ismert vezetőképességi értékekkel rendelkeznek.
Az összehasonlító mérés során a próbadarabot a referenciaoldatba merítik, és dokumentálják a tényleges és az előírt érték közötti eltérést. A referencia-hőmérsékletet is mérik és dokumentálják, mivel ez jelentősen befolyásolja a vezetőképességet.
A kalibrálás 3 mérési ponton alapuló, skálázott mérési tartományokban történik az analóg kimeneten (áram) és a digitális kimeneten (IO-Link) keresztül. A kalibrálás után a próbadarabot visszaállják a gyári beállításokra (a CGA kalibrációs tényező kivételével az újrakalibrálás során).
Olajrészecske-monitor ISO-kalibrálása
Az összehasonlító mérés szekunder kalibráló oldattal történik.
A részecskeszámlálók kalibrálása elsődleges és másodlagos kalibrálásra oszlik.
Az elsődleges kalibrálás az ISO 11171 szabvány szerint történik, amely definiálja a részecskeszámlálók szabványosított kalibrálását a hidraulika-folyadékok szennyeződésének elemzésére. Ezen eljárás során a NIST SRM 2806B szerint nyomon követhető, definiált tesztport tisztított ásványolajjal kevernek össze. A szuszpenziót ezután elektronmikroszkóp segítségével mérik meg. Ez biztosítja, hogy a referenciapor is az előírt szabványos eloszlással rendelkezzen. A referencia műszert ezután nyomon követhetően kalibrálják a meglévő olajkörben.
Olajrészecske-monitorunk kalibrálása az ISO 11943 szerint történik. Az elsődleges kalibrálás definiált tesztporából kiindulva lehetővé válik a másodlagos kalibrálás. Ezen eljárás során a tisztított ásványi olajat ismét összekeverik egy definiált mennyiségű tesztporral. Ezután a szuszpenziót a próbadarabbal, azaz az olajrészecske-monitorral és az elsődlegesen kalibrált referencia érzékelővel mérik, és az eredményeket összehasonlítják.
A kalibrálás 4 mérőcsatornán alapul, és információt szolgáltat a másodlagos kalibrálási szuszpenzió 4, 6, 14 és 21 µm-es pontos részecskeméret-eloszlásáról.