• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Műszaki támogatás
  2. Kalibrálási szolgáltatás
  3. Nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők kalibrálása

Nyomás ISO-kalibrálása

Az összehasonlító mérés kétféleképpen végezhető: nyomás referencia-készülékkel vagy ismert tömegű darabokat használó, nagy pontosságú nyomásmérlegekkel.

A nyomás-kontrollerek beépített elektromos nyomásgenerátorral rendelkező precíziós nyomásszabályozók. Általában érintőképernyővel vannak felszerelve, és így lehetővé teszik az intuitív kezelést. A szabályozás egy konkrét előírt érték megadásával vagy előre programozott fokozatok kiválasztásával indítható el. A próbadarab értéke ezután összehasonlítható a referencia előírt értékével, és dokumentálható. A nyomás-kontrollerek így lehetővé teszik a kívánt nyomásmérési érték pontos és automatizált megközelítését.

A nyomásmérlegek ezzel szemben meghatározott nyomások megjelenítésére használhatók egy ismert keresztmetszetű dugattyúra kifejtett meghatározott erő alkalmazásával. A gyakorlatban e célból ismert tömegű darabokat helyeznek a dugattyúra. Ez olyan referencia-nyomást eredményez, amely közvetlenül a mérési ponton érzékelhető.

A kalibrálás 6 mérési pont alapján történik a mérési tartomány végértékének 20%-os lépéseiben, a -1...1 bar, -1...10 bar és 0...700 bar mérési tartományokban.A kalibrálás alapvetően a gyári beállítások szerint az analóg kimeneten (áram) keresztül, vagy vizuálisan, a készülék kijelzőjén vagy az analóg kimeneten (feszültség) keresztül történik.

Nyomás DAkkS-kalibrálása

A nyomásérzékelőkösszehasonlító mérése nagy pontosságú nyomásmérlegekkel történik, ismert tömegű darabok alkalmazása mellett. Ezeket egy ismert keresztmetszetű dugattyúra helyezik, és meghatározott erőt fejtenek ki. Ez olyan referencia-nyomást eredményez, amely közvetlenül a mérési ponton érzékelhető.

A kalibrálási eljárások „B” eljárása szerint 11 mérési pont kerül elérésre a kísérő előterhelések után, emelkedés, csökkenés és újbóli emelkedés útján. A kalibrálás alapvetően a gyári beállítások szerint az analóg kimeneten (áram) keresztül, vagy vizuálisan, a készülék kijelzőjén vagy az analóg kimeneten (feszültség) keresztül történik.