- Műszaki támogatás
- Kalibrálási szolgáltatás
- Milyen kalibrálásokat kínál az ifm?
Milyen kalibrálásokat kínál az ifm?
Az ifm kalibráló laboratóriuma ISO, A2LA és DAkkS kalibrálásokat kínál. Az újonnan vásárolt érzékelőihez közvetlenül a megrendelés részeként kérheti a kalibrálást. Ehhez tegye a megfelelő rendelési kódot a kosárba – lásd nyomás-, hőmérséklet-, áramlás- vagy elemzési érzékelők. Az ifm természetesen a már használatban lévő érzékelők újrakalibrálását is kínálja.
Az idők során szinte minden érzékelő igénybevételnek van kitéve. Rendszeres újrakalibrálás nélkül ezeket a hatásokat nem lehet sem érzékelni, sem kompenzálni. A másik oldalon ez már nem jelent folyamatos minőségbiztosítást.
Az ilyen hibás mérések elkerülése érdekében az érzékelőket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, hogy a mérendő változó meghatározott tűréshatárainak betartása biztosított legyen.
A Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (International Organization of Legal Metrology - OIML) azt tanácsolja, hogy a kalibrálási időközöket a következő befolyásoló tényezők alapján határozzák meg:
A vizsgálóeszköz tulajdonságai | Üzemi körülmények (kopási és kitérési hajlam) | ||
A vizsgálóeszköz gyártójának ajánlása | Hasonló vizsgálóeszközökkel kapcsolatos tapasztalat (egyedi vagy átfogó kalibrálás) | ||
Korábbi tapasztalatok | Ügyfelek, hatóságok és szabványok követelményei | ||
A következmény károk mértéke hiányzó vizsgálóeszköz esetén |
Környezeti hatások (hőmérséklet, páratartalom, rezgés) | ||
Használati élettartam | A vizsgálóeszköz bizonytalansága |
Zöld = első választás az újrakalibrálási időköznél, kék = módszerek az újrakalibrálási időköz ellenőrzésénél |
Az újrakalibrálást 12 havonta javasoljuk. Ha kritikus ellenőrzési pontok (CCP-k) vannak jelen, előfordulhat, hogy a kalibrálási időközt le kell rövidíteni.
Az újrakalibrálás csak akkor lehetséges, ha a készüléket tiszta állapotban és felszerelt adapterek nélkül (gyári beállítás) küldik vissza számunkra. Ezenkívül az újrakalibrálandó eszközök visszaküldésekor mellékelni kell egy kitöltött nyilatkozatot a szennyeződésmentességről.