• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Műszaki támogatás
  2. Kalibrálási szolgáltatás
  3. Kalibrálás, beszabályozás, verifikálás vagy hitelesítés?

Kalibrálás, beszabályozás, verifikálás vagy hitelesítés?

Mit jelent egyáltalán a „kalibrálás” szó?

Akalibrálás során egy mérőműszer, az ún. próbadarab eltérése kerül meghatározásra egy referencia műszerhez, az ún. etalonhoz képest, és nyomon követhető módon dokumentálásra kerül.

Az összehasonlítás eredménye információt nyújt a mért változó eltéréséről a különböző mérési pontokon, és abszolút vagy relatív formában jeleníthető meg. A mérőeszközök rendszeres kalibrálása garantálhatja a mérési adatok pontosságát és megismételhetőségét. Az összehasonlító mérés egy referencia műszerrel történik.

A visszavezethetőség egy mérőműszer mérési eredményének a megfelelő, magasabb rendű nemzeti etalonnal való összehasonlító mérések megszakítás nélküli láncolatát jellemzi.

Metrológiai visszavezethetőség

Az így kialakult hierarchia az akkreditáción alapul, azaz a kalibráló testületek műszaki alkalmasságát megvizsgálják, és így hivatalosan elismerik azokat. A Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) a legmagasabb szintű nemzeti mérésügyi szerv, és valamennyi fizikai és jogi mérőeszköz kalibrálásához a legnagyobb pontosságú referenciamércékkel, például a méter etalonnal („Urmeter”) rendelkezik.

Mit jelent a „beszabályozás” kifejezés?

A kalibrálással ellentétben a beszabályozás a mérőeszköz beállítását jelenti azzal a céllal, hogy az észlelt mérési eltéréseket a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék, hogy a mérési eltérések már ne haladják meg a hibahatárokat. A beszabályozás tehát olyan beavatkozást igényel, amely általában véglegesen megváltoztatja a mérőműszert.

 

Miről szól a „verifikálás”?

A verifikálás annak objektív bizonyítása, hogy a mérőműszer megfelel a meghatározott követelményeknek.

A kalibrálással ellentétben itt nem adnak információt a mérési bizonytalanságról, hanem csak a megfelelt/nem felelt tekintetben történik megnyilatkozás. A verifikálás tesztjelek segítségével kiterjeszthető a másodlagos változókra, például az érzékelőre, a jmérő-átalakítóra vagy az I/O modulokra.

 

Mit fejez ki a „hitelesítés” kifejezés?

A hitelesítés a mérőeszközök - például az élelmiszer-kiskereskedelemben használt mérlegek - jogszabályban előírt, közérdekű és az árak meghatározására szolgáló ellenőrzése. A hitelesítést az illetékes hitelesítő hatóság végzi, ezért szigorú feltételekhez kötött.