Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor aliran
  2. Produk- inovasi
  3. SM Foodmag
  4. Performa SM Foodmag

Performa SM Foodmag

Meteran aliran elektromagnetik SM Foodmag adalah sensor aliran yang andal dengan akurasi siap pakai sebesar ±0.5 %. Rentang akurasi yang bersesuaian dapat ditemukan dalam kalkulator:

Contoh perhitungan akurasi dan keandalan

Sebagian besar meteran aliran dari ifm menggunakan dua tahap penghitungan akurasi berdasarkan laju aliran yang diukur (MW) dan nilai akhir rentang pengukuran (MEW). Tetapi, SM Foodmag menggunakan offset kecepatan alih-alih nilai akhir rentang pengukuran. Akurasi dari SMF420, misalnya, adalah sebagai berikut:

± (0,5 % MW + 1.5 mm/dtk)
1,5 mm/dtk dalam pipa dengan diameter internal 47 mm = 2602,4 mm3/dtk = 0,16 l/mnt
Untuk MW = 500 l/mnt, akurasi = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/mnt

Penghitungan untuk kemampuan pengulangan tidak konsisten dalam seluruh rentang pengukuran aliran dari perangkat, tetapi dapat dihitung untuk setiap nilai yang diukur. Misalnya, kemampuan pengulangan SMF420 pada 500 l/mnt (MW) adalah sebagai berikut:

± (0,1% MW)
Kemampuan pengulangan = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/mnt