You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. その他の製品

その他の製品とアクセサリ

マグネットセンサ

圧力耐性:
最大50Mpaの動作圧力、最大200Mpaの破壊圧力
長寿命:
1000万回の圧力サイクルで、センサはシリンダと同様に長寿命
非常に堅牢:
厚さ1mmのステンレス製の外装と検出面
半額:
シリンダに2つのifmセンサを取付けても、このアプリケーションの同等のセンサ以下のコスト
省スペース:
小型シリンダ向けはわずか40mmの外装長さ
柔軟:
M12またはM14外装、ケーブルまたはM12コネクタ、PNPまたはNPN、ノーマルオープン、ノーマルクローズ、または補完的C接点出力

ピストン位置を確実に監視

このセンサは、強磁性体金属(ピストンロッドのスチールなど)のみを検出する磁気誘導テクノロジをベースとしています。この機能原理を使用すると、検出面でもステンレス外装の壁厚を最大1mmにすることができ、非常に長い寿命と高い信頼性が実現します。

マグネットセンサ

接続テクノロジecolink

浸入耐性:
画期的なシーリングコンセプトで高い保護構造IP 67 / IP 68 / IP 69Kを実現
所定の場所に固定:
のこぎり歯タイプの振動保護により、衝撃や振動の際もナットが緩まないことを保証します。
手作業:
手作業で簡単に取付け取外し
可視性:
明るい照明条件でもLEDの可視性を最適にする、透明な黒い外装のバージョン
標準化:
接続テクノロジはM12規格EN 61076準拠
 

車両アプリケーションでも確実

過剰圧力はあり得ません。特殊な機械的エンドストップの取付けにより、Oリングは常に正しく圧縮されるため、シーリング機能が永続的に維持されます。のこぎり歯形状の振動保護が、強い衝撃や振動から保護します。高い保護等級IP 67 / IP 68 / IP 69K、-40~90℃の広い温度範囲、高品質外装材料(ハイグレードステンレス、TPU)により、塩分を含む湿気やオイル、グリースなどの過酷な環境で永続的に信頼できる接続を保証します。

明確な視認性。画期的な設計と透明な黒い外装により、明るい照明条件でも透明外装タイプよりもLEDが明確に見えます。これは常にプラント状態を監視して、問題が起きた場合に迅速に対応するための重要な前提条件です。

コネクタ

RFID

内蔵:
アンテナ、増幅器およびCANopenインターフェースを1つのコンパクトなM18またはM30外装に収容
周囲の影響を受けにくい:
-40~85℃の広い温度範囲
認証:
Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定
堅牢性:
IP67およびIP69K、EN60068-2-27準拠の耐衝撃性、EN60068-2-64準拠の対振動性で、屋外での使用に最適。
互換性:
CANopenプロトコル、ifm ecomatmobileコントローラとの使用に最適化。
 

認証タスク向けの信頼できるソリューション

CANopenインターフェースを備えた堅牢なコンパクトRFIDユニット。農業機械、公共車両、および建設機械の認証タスク向けに開発されています。さまざまなアタッチメントを自動的に検出し、コントローラで対応する設定を構成します。自動認識により、ユーザ固有のシステムセットアップの作成が簡素化されます。特定の機械セットアップが、いつどの程度稼働したかをコントローラが自動的に検出するため、メンテナンス間隔や稼働時間の情報を自動的に生成して保存できます。ダウンタイムを最低限に抑え、生産性を向上。

RFIDコンパクトユニット