- ecomatmobile
- 高周波誘導式近接センサ
高周波誘導式近接センサ

モバイルマシン向けのセンサ
認証: Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定 |
耐性: 広い使用温度範囲 |
浸入耐性: 過酷な環境条件の要件向けの高い浸入耐性 |
放射保護: 自動車規格による高いEMC耐性 |
柔軟: 幅広い入力電圧範囲 |
過酷な条件下での位置検出
産業オートメーション向けのデバイスとは対照的に、車両アプリケーション向けセンサの要件ははるかに厳しいです。露出した位置に取付けられるため、特殊な要件を満たす必要があります。デバイスは最高レベルの衝撃耐性および振動耐性を保証するように設計されています。ecolink EVMシリーズのコネクタと組み合わせると、Mシリーズの高周波誘導式近接センサは車両アプリケーション向けの完璧な組み合わせです。センサの温度範囲は-40~85℃で、極端に低温の条件や高温のエンジンの隣に設置された場合でも、確実に動作します。さらに、デバイスは急速な温度変化の影響を受けません。モバイルセンサの電圧範囲は10Vから最大60Vで、オンボードシステムのさらに大きな変動にも、機能が影響されないことを保証します。車両アプリケーションの厳しくなる一方のEMC要件に準拠するため、このデバイスはより高いEMC耐性を備えています。センサはE1タイプ認定も受けています。German Federal Office for Motor Trafficの認定により、無期限の動作許可で道路車両に使用できます。

高周波誘導式近接センサ | ||
---|---|---|
• モバイルマシンで使用 |
製品選択へ |