![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-systemmobile.png?v=651451617)
高品質から生まれる信頼性
ifm製品はすべて、徹底的な試験でその信頼性を証明しなければなりません。標準の市場製品試験をステップアップさせ、組み合わせ試験で補足します。これには熱衝撃および振動試験、ならびに高圧水ジェットを用いた特殊な漏れ試験などが含まれます。これらの試験手順はとりわけ、車両アプリケーション向けのすべてのセンサとコネクタがもつ、保護等級IP 69Kにつながります。ifm製品は、お客様の手にわたる前に100 %最終検査が行われます。
このような措置をとって初めて、ifmがお客様にお約束する品質と信頼性を保証することができます。
高品質の生産
高度に自動化された正確な製造プロセスにより、最小限の許容範囲に抑えた不良のない製品を生産できます。包括的な品質管理と常に高品質な材料により、当社の製品が最高レベルの要件を満たし、非常に過酷な動作条件に耐えることが保証されます。もちろん、全製造工程がISO規格で承認されています。
衝撃は受けません
強い衝撃と振動は、モバイルマシンの日常動作につきものです。当社のモバイル向け製品は、このようなすべての影響に耐えなければなりません。振動試験と衝撃試験では、過酷な動作条件をシミュレーションして、コンポーネントが適切に機能することを保証します。外装、電気接続、ディスプレイ – すべてが非常に劣悪な環境条件にも耐えなければなりません。
確実な動作チェック
ifmにとって品質は重要な要素です。すべてのecomatmobileコンポーネントは、すべての関連する生産ステップで品質をチェックしています。最終組み立て後、各個別製品に対して、入力、出力、インターフェースを含めて徹底的な機能試験が実施されます。試験結果が「正しく機能する」製品のみ工場から出荷されます。
極端な気候向け
多くの気候帯に対して要件はただ1つ、正しく機能することです。とりわけecomatmobileコンポーネントのスイッチオン動作は、気候試験所で極端な温度で試験を行います。ターゲットを絞ったUV放射を使用して、強い太陽光が部品に影響しないことを保証します。当社のコンポーネントは、極端な温度変動と高湿度にも耐えなければなりません。