本文へ移動
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 温度センサ

温度センサ

モバイルマシン向けのセンサ

マッチング:
電流または電圧出力またはPT1000付きの温度トランスミッタ
汎用:
M12、DEUTSCH、AMPのコネクタを選択可能
経済性:
8Vの動作電圧
堅牢性:
最大40MPaの圧力耐性
シンプル:
測定範囲設定済みでプラグアンドプレイ
柔軟:
さまざまなプロセス接続と取付け奥行き

油圧および空気圧の温度を制御

TA/TU/TMタイプのコンパクトな温度トランスミッタは、特にモバイルマシンで使用する様に設計されています。センサはPT素子と電子機器を工場内で調整するため、高い精度が特長です。画期的なのは、広い測定範囲のほかに、優れた応答時間です。高い振動耐性と衝撃耐性により、特に動作圧力の高い油圧および空気圧アプリケーションで使用できます。
温度トランスミッタの電圧範囲は8 Vから最大32 Vで、オンボード給電システムのさらに大きな変動にも、機能が影響されないことを保証します。車両アプリケーションの厳しくなる一方のEMC要件に準拠するため、このデバイスはより高いEMC耐性を備えています。センサにはさまざまなプローブ長、プロセス接続、測定範囲のものがあります。

モバイルマシン向けのセンサ

• モバイルマシン向けのコンパクトな温度トランスミッタ

製品選択へ