- ecomatmobile
- 圧力センサ
圧力センサ
モバイルマシン向けのセンサ
| コンパクト: ディスプレイなしのアナログ出力付き圧力トランスミッタ |
堅牢性: シールのないステンレス製測定セル 振動耐性と衝撃耐性 |
柔軟: Deutsch、AMP、またはM12コネクタ |
温度耐性: -40~125℃の媒体温度 |
高速: 応答時間2ms |
アプリケーション固有: 車両用油圧アプリケーションでの使用に理想的 |
非常に高い圧力でも正確で確実
PT/PUタイプのセンサは、モバイルアプリケーション、特に動作圧の高い油圧、空圧アプリケーションに適しています。振動耐性や衝撃耐性、保護等級が高く、優れたEMC耐性とE1適合により、PT/PUセンサはモバイルマシンでの使用に特に適しています。新しい圧力センサのコネクタは、モバイルマシンに簡単かつ迅速に取付けられます。このセンサは、薄膜測定セルがプロセス接続に直接溶接されていることも特長です。この技術により、取付け用スパナ掛けは19mmの超小型外装でも高い精度が保証されます。価格/性能比も優れています。
| モバイルマシン向けのセンサ | ||
|---|---|---|
|
• DEUTSCHまたはAMPコネクタ付きの圧力トランスミッタ |
製品選択へ | |