You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. ディスプレイ

ecomatmobileディスプレイ

操作および監視用

表示
操作エレメントとグラフィックス機能を備えたカラーディスプレイ
適応性:
CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能
汎用性:
表面取付けまたはパネル取付け用の堅牢な外装
カメラとの使用に最適:
モバイル向けカメラ用のインターフェースを備えたバージョン
通信機能:
CAN、Ethernet、USBインターフェースで様々な通信タスクに対応

ecomatDisplay

モバイルマシンとのダイアログ

堅牢なHMIは、モバイルマシンおよび設備の制御、パラメータ設定、操作のためのプログラミング可能なグラフィックディスプレイです。モバイル用コントローラと共に使用、またはスタンドアロンソリューションとして使用できます。データとデバイス機能は、CAN EthernetおよびUSBインターフェース経由で安全に伝送されます。一部のタイプには、追加のナビゲーションキー、押しボタン機能を備えたポテンショメータ、自由にプログラミング可能なバックライト付きの多数のファンクションキーまたはタッチスクリーンを備えています。EMCレベルが向上し、e1タイプ認定を受けています。外装の高い保護等級により、モジュールは外側パネルおよび表面取付け、ならびに建設機械、農業機械、公共車両の運転席への取付けにも適しています。

基本アプリケーション向けの堅牢なHMI

• コスト最適化された機械ソリューション向け設計
• 保護等級IP65、IP67
• Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定

基本アプリケーション向けの堅牢なHMI
64ビットマルチコアプロセッサを備えた堅牢なHMI

• 現代的な64ビットアーキテクチャとオプションのタッチスクリーンを備えた強力で堅牢なHMI
• 触覚フィードバックのあるバックライト付きRGBファンクションキー付きのバージョン
• データロギング用の高性能USBインターフェースと、アナログおよびEthernetカメラのサポート
• Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定

64ビットマルチコアプロセッサを備えた堅牢なHMI
32ビットシングルコアプロセッサを備えた堅牢なHMI

• 触覚フィードバックのあるバックライト付きRGBファンクションキーとオプションのタッチスクリーン付き
• データロギング用USBインターフェースとオプションのアナログカメラ用インターフェース
• Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定

32ビットシングルコアプロセッサを備えた堅牢なHMI