- ecomatmobile
- エンコーダと傾斜センサ
エンコーダと傾斜センサ

モバイルマシン向けのセンサ
高い信頼性: M12コネクタ経由のCANインターフェース |
堅牢性: 振動耐性と衝撃耐性 |
認証: Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車交通局)の車載用E1型式認定 |
耐性: -40℃~85℃の広範な使用温度範囲 |
浸入耐性: 過酷な環境条件の要件向けの高い浸入耐性(IP67/IP69K) |
マルチターンエンコーダ – 位置と回転運動の正確な検出
マルチターンエンコーダは、回転の検出または回転運動の正確な位置の検出に使用されます。エンコーダは回転を4096ステップに変換します。ギアのないシステムはWiegand効果を使用して、停電時にバッテリバッファなしで保存した位置の値を保ちます。つまり、参照なしで正確な位置をコントローラに伝送できます。
傾斜センサ – 角度と位置の高い測定精度
機械や機械部品の水平位置合わせは、信頼性の高い操作のための重要な前提条件となることが多いです。傾斜センサは、モバイルマシンの角度位置検出やレベリング用に設計されています。傾斜センサは、X軸とY軸に添った傾斜角度で、角度範囲と温度範囲全体にわたって高い測定精度を実現します。CANインターフェース(CANopen/SAE J1939)またはIO-Linkを備えています。

モバイルマシン向けのセンサ | ||
---|---|---|
• エンコーダ |
製品選択へ | |
• スタティック傾斜センサ |
製品選択へ | |
• ダイナミック傾斜センサ |
製品選択へ |