- ecomatmobile
- 温度センサ
温度センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-temperature-01.jpg?v=-217342461)
モバイルマシン向けのセンサ
マッチング: 電流または電圧出力またはPT1000付きの温度トランスミッタ |
汎用: M12、DEUTSCH、AMPのコネクタを選択可能 |
経済性: 8Vの動作電圧 |
堅牢性: 最大40MPaの圧力耐性 |
シンプル: 測定範囲設定済みでプラグアンドプレイ |
柔軟: さまざまなプロセス接続と取付け奥行き |
油圧および空気圧の温度を制御
TA/TU/TMタイプのコンパクトな温度トランスミッタは、特にモバイルマシンで使用する様に設計されています。センサはPT素子と電子機器を工場内で調整するため、高い精度が特長です。画期的なのは、広い測定範囲のほかに、優れた応答時間です。高い振動耐性と衝撃耐性により、特に動作圧力の高い油圧および空気圧アプリケーションで使用できます。
温度トランスミッタの電圧範囲は8 Vから最大32 Vで、オンボード給電システムのさらに大きな変動にも、機能が影響されないことを保証します。車両アプリケーションの厳しくなる一方のEMC要件に準拠するため、このデバイスはより高いEMC耐性を備えています。センサにはさまざまなプローブ長、プロセス接続、測定範囲のものがあります。
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c23fbe3676e6fd45abf574dafeddff7a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-10.png)
モバイルマシン向けのセンサ | ||
---|---|---|
• モバイルマシン向けのコンパクトな温度トランスミッタ |
製品選択へ |