신뢰성있는 식별을 위한 LED dome
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-o2d930_o2d932-2240x1260-01.jpg?v=-56821467)
복잡한 모양과 반사각을 가진 다양한 코드의 정확한 인식을 위하여 통합된 LED를 통한 균일한 조명
- 4가지 상이한 색상으로 균일한 광선
- 선택 가능한 두 가지 색상 조합 : 흰색 / 적외선 또는 청록색 / 적색
- 두 개의 조명 영역 크기
- 네개 조명 세그먼트는 별도로 제어될 수 있습니다.
- 4 배의 밝기로 영구 조명 또는 펄스 작동
- 외부 컨트롤 유닛 불필요
어플리케이션
알루미늄 백, 블리스터 패키지 또는 인쇄, 도트 피닝 (die-peened) 또는 천공된 코드를 보유한 곡선형 금속 표면과 같은 많은 물체는 어려운 반사 특성을 지나고 있습니다. 돔 조명은 개선방안을 제공합니다. 통합된 LED는 하단에서 돔 (dome)으로 방출됩니다. 돔 (Dome) 아래에서의 확산 반사로 인하여 구름낀 날에 밝은 조건과 비슷하게 균일한 표면을 나타냅니다. 그러나 표준 조명을 사용하는 경우, 물체에 직접 반사되어 구름이 없는 날에 햇빛이 반사되는 것과 비슷한 헐레이션 (hot spot)이 발생할 수 있습니다. 균일한 조명으로 복잡한 모양을 가진 반사 물체의 경우에도 신뢰성있는 모니터링 또는 식별 결과가 보장됩니다. 밝은 색상 및 4개의 조명 세그멘트로 누름버튼 모듈 또는 외부를 통한 선택이 가능합니다.