- ecomatmobile
- 엔코더 및 기울기 센서
엔코더 및 기울기 센서
특수이동차량용 센서
신뢰성: M12 커넥터를 통한 CAN 인터페이스 |
견고함: 진동 및 쇼크 방지 |
허용됨: Kraftfahrt-Bundesamt (독일 연방 자동차 운송 기관)에서 E1 타입 인증 |
내구성 -40... 85 ° C까지의 광범위한 온도 범위 |
침투 내구성: 혹독한 환경 조건의 요구 사항을 충족하는 높은 침투 내구성 (IP 67/ IP69K) |
멀티턴 엔코더 – 정확한 위치 및 회전 이동 감지
멀티턴 엔코더는 회전 감지 또는 정확한 회전 움직임 위치 감지에 사용됩니다. 엔코더는 일회전을 4096 step으로 해결합니다. 기어없는 시스템은 Wiegand 효과를 사용하여 정전시 배터리 버퍼없이 저장된 위치값을 유지합니다. 즉, 참조하지 않고 정확한 위치를 컨트롤러에 전송할 수 있음을 의미합니다.
기울기 센서 – 각도 및 위치에 대한 높은 측정 정확도
기계 또는 기계 부품의 수평정렬은 종종 신뢰성있는 작동을 위한 중요한 전제조건입니다. 기울기 센서는 특수이동기계의 각도 위치 감지 또는 수평 조정을 위하여 디자인되었습니다. 기울기 센서는 X 및 Y 축의 경사 각도로 전체 각도 및 온도 범위에 걸쳐 높은 측정 정확도를 제공합니다. CAN 인터페이스 (CANopen / SAE J1939) 또는 IO-Link를 보유합니다.
특수이동차량용 센서 | ||
---|---|---|
• 엔코더 |
선택기로 가기 | |
• 정적 기울기 센서 |
선택기로 가기 | |
• 동적 기울기 센서 |
선택기로 가기 |