- ecomatmobile
- 압력센서
압력센서
특수이동차량용 센서
| 컴팩트함: 디스플레이가 없고 아날로그 출력을 보유한 압력 트랜스미터 |
견고함: 씰링없는스텐레스 측정 셀 진동 및 쇼크에 대한 내구성 |
유연성: Deutsch, AMP 또는 M12 커넥터 |
온도 내구성: -40…125°C 매체 온도 |
빠름: 반응시간 2 ms |
어플리케이션별: 모바일 유압 어플리케이션에 이상적 |
최고 압력에서도 정확하고 신뢰할 수 있습니다
PT/PU 타입 센서는 특수이동차량 어플리케이션 그리고 특히 높은 작동압력을 가진 유압 및 공압 어플리케이션에 적합합니다. 높은 진동 및 충격 내구성, 높은 보호등급, 우수한 EMC 내구성 및 E1 준수로 PT/PU 센서는 특히 특수이동차량 사용에 적합합니다. 새로운 압력센서의 커넥터는 특수이동차량에서 빠르고 용이한 설치를 가능하게 해 줍니다. 또한, 센서는 프로세스 연결부와 함께 직접 용접된 얇은 필름 측정셀을 특징으로 합니다. 이러한 테크놀러지는 19 mm의 맞변거리를 가진 매우 작은 하우징에 최적의 가격대비 성능으로 높은 정확성을 보장합니다.
| 특수이동차량용 센서 | ||
|---|---|---|
|
• DEUTSCH 또는 AMP 커넥터를 가진 압력 트랜스미터 |
선택기로 가기 | |