You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 추가 제품

추가 제품 및 액세서리

자기 센서

압력 내구성:
최대 500 bar의 작동 압력, 최대 2000 bar의 버스트 압력
긴 수명:
천만번의 압력주기로 센서는 실린더 만큼 수명이 깁니다.
강력한 견고성:
1 mm 두께의 스텐레스로 만들어진 하우징과 감지면
합리적인 가격:
두개의 ifm 센서를 가진 실린더 장비는 같은 어플리케이션에서 사용되는 다른 센서에 비해 비용이 높지 않습니다.
공간 절약형:
평평한 실린더 프로파일을 위한 단 40 mm의 하우징 길이
유연성:
M12 또는 M14 하우징, 케이블 또는 M12 커넥터, PNP 또는 NPN, normally open, normally closed 또는 호환적인 출력

피스톤 위치의 신뢰성 있는 모니터링

유닛은 단지 강자성 금속 (예: 피스톤 로드 철강)만을 검출하는 자기 유도형 기술에 기초합니다. 이러한 작동원리를 사용하여 감지면에서도 최대 1 mm의 두께인 스텐레스 하우징은 센서의 긴 수명과 신뢰성을 매우 높여줍니다.

자기 센서

연결 기술 ecolink

침투 내구성:
혁신적인 씰링 컨셉으로 높은 보호등급 IP 67/ IP 68/ IP 69K을 제공함
제자리에 고정됨:
톱니 모양의 진동에 대한 보호기능은 쇼크 및 진동의 경우 너트가 의도치 않게 느슨해지는 것을 방지함
손으로 작업:
수동으로 쉽게 설치 및 제거 가능
가시적:
투명한 흑색 하우징 버전으로 밝은 조명 조건에서도 최적의 LED 가시성
표준화:
M12 표준 EN 61076에 해당되는 연결 기술
 

특수이동차량 어플리케이션에서도 신뢰할 수 있음

과도한 압력 불가능: 기계식 최종 스톱의 특수 설치로 O링이 항상 올바르게 압축되어 있으므로 씰링 기능이 영구적으로 유지됩니다. 톱니 윤곽 진동에 대한 보호기능은 강한 쇼크 및 진동 시 안전합니다. 높은 보호 등급 IP 67 / IP 68 / IP 69K, 광범위한 온도 범위 -40에서 90 °C까지, 뿐만 아니라 고품질 하우징 재질 (고품질 스텐레스, TPU)은 소금, 수분, 오일 그리고 그리스와 같은 가혹한 환경에서 신뢰성있는 연결을 보장해 줍니다.

명확하게 볼 수 있음: 혁신적인 디자인과 투명한 블랙 하우징으로 밝은 조명 조건에서도 투명 버전보다 LED가 더 선명하게 보입니다. 항상 기계의 상태를 주시하고 문제 발생시 신속하게 조치 할 수있는 중요한 전제조건입니다.

연결 기술

RFID

내장됨:
소형 M18 또는 M30 하우징의 안테나, 평가 및 CANopen 인터페이스
민감하지 않음:
40...85 °C의 확장된 온도 범위
허용됨:
Kraftfahrt-Bundesamt (독일 연방 자동차 운송 기관)에서 E1 타입 인증
견고함:
IP67 및 IP69K와 함께 실외용으로 최적화되었으며, En60068-2-27에 의한 쇼크 내구성, En60068-2-64에 의한 진동 내구성
호환성:
CANopen protocol, ifm ecomatmobile 컨트롤러와 함께 사용하기에 최적의 솔루션임
 

식별 태스크를 위한 신뢰성있는 솔루션

CANopen 인터페이스를 보유한 강력한 RFID 컴팩트한 유닛은 농업기계, 정부차량 및 건설기계의 식별 작업을 위하여 개발되었습니다. 이는 자동으로 서로 다른 부착물을 감지하고 컨트롤러에 대응하는 세팅을 구성합니다. 이 자동 식별기능은 사용자에 특화된 시스템 셋업의 생성을 단순화합니다. 컨트롤러가 특정 기계 셋업이 언제 얼마나 오래 실행되는지를 자동으로 감지하기 때문에 유지보수 주기 및 작동시간에 대한 정보가 자동으로 생성되어 저장될 수 있습니다. 다운타임 시간이 최소화되고 생산성이 향상됩니다.

RFID 컴팩트한 유닛