- ecomatmobile
- 컨트롤러
ecomatmobile 컨트롤러

소형으로 유연함
강력함: 32 bit 컨트롤러, 대용량 메모리 및 CAN 연결성 |
견고함: 진동, 습기, 주변의 극한 온도에 대한 내구성 |
안전성: 안전 관련 어플리케아션에 사용하기 위한 버전 |
간편성: CODESYS와 함께 IEC-61131-3 를 준수한 표준화된 프로그래밍 |
유연성: 설정 가능한 I/O 포트: 디지털, 아날로그, PWM |
ecomatController
다양한 태스크를 위한 강력한 모바일 컨트롤러
강력한 32 bit 마이크로 컨트롤러가 매우 짧은 주기시간을 보장합니다. 대형 프로그램 메모리를 사용하면 복잡한 어플리케이션 프로그램을 처리할 수 있습니다. 두 번째 내장형 마이크로 컨트롤러가 중요한 시스템 기능을 모니터링합니다. 컨트롤러에는 디지털 입력 및 출력 외에도 아날로그 포트 또한 있습니다. 최대 30 kHz의 고속 신호에 대한 입력도 사용할 수 있습니다. 모든 입력과 출력은 간섭과 과부하로부터 보호됩니다. 광범위한 전원 공급장치를 통해 12 V 및 24 V 온보드 시스템에서 작동 가능합니다.
Gateway 기능
거의 모든 컨트롤러는 CANopen 프로토콜을 통해 예를 들어 분산된 입력 / 출력 모듈 또는 대화 모듈로 데이터를 전송하는데 사용되는 여러개의 CAN Interface가 있습니다. 두개 이상의 CAN 인터페이스를 가진 컨트롤러는 또한 gateway로도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, SAE-J1939 프로토콜을 통해 디젤 엔진의 컨트롤 및 진단 데이터를 직접 처리할 수 있습니다.
IEC 61131-3가 준수된 프로그래밍 가능
IEC 61131-3가 준수된 CODESYS로 사용자는 명확하고 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다. 기능 라이브러리는 특수 하드웨어 기능 (예: gateway SAE-J1939/CANopen)에 사용 가능합니다.

특수이동차량용 컨트롤러 | ||
---|---|---|
• 차량 및 특수이동기계의 컨트롤 기능용 |
캐빈과 컨트롤 캐비닛용으로 사용 | |
• 차량 및 특수이동기계의 컨트롤 기능용 |
높은 보호등급을 요구하는 컨트롤러 |