- ecomatmobile
- 유도형 센서
유도형 센서
특수이동차량용 센서
| 허용됨: Kraftfahrt-Bundesamt (독일 연방 자동차 운송 기관)에서 E1 타입 인증 |
내구성: 광범위한 작동 온도 레인지 |
침투 내구성: 혹독한 환경 조건의 요구사항을 충족하는 높은 침수 방지성 |
방사선 보호: 자동차 표준에 따른 높은 EMC 저항력 |
유연성: 폭넓은 입력 전압 범위 |
열악한 조건에서 위치 감지
산업 자동화용 디바이스와는 달리, 모바일 어플리케이션에 사용되는 센서에 대한 요구사항은 훨씬 더 높습니다. 노출된 위치에 장착되므로 특수 요구사항이 충족되어야 합니다. 디바이스는 최고의 충격 및 진동 저항을 보장하도록 디자인되었습니다. ecolink EVM 시리즈의 커넥터와 함께 M 시리즈 유도형 센서는 모바일 어플리케이션에 완벽한 조합입니다. 센서의 온도 범위는 -40...85 °C 이므로 극도로 추운 환경에서 고온 엔진 옆에 설치할 경우 신뢰성있게 작동합니다. 또한, 디바이스는 급격한 온도 변화에 민감하지 않습니다. 모바일 센서의 경우 10 V에서 최대 60 V의 전압 범위로 인해 온보드 시스템의 높은 변동도 기능에 영향을 미치지 않습니다. 모바일 어플리케이션에서 EMC의 요구 사항이 계속 높아짐에 따라 EMC의 저항성도 높아지고 있습니다. 센서는 E1 타입 인증을 보유합니다. 독일 자동차 교통 관제국 (German Federal Office for Motor Traffic)의 인증서로 운전 허가가 만료되지 않고 도로 차량에 사용할 수 있습니다.