- ecomatmobile
- 온도 센서
온도 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-temperature-01.jpg?v=-217342461)
특수이동차량용 센서
매칭: 전류 또는 전압 출력 또는 PT1000이 있는 온도 트랜스미터 |
다목적성: 커넥터 버전 M12, DEUTSCH 및 AMP 선택 가능 |
경제적: 8 V의 작동 전압 |
견고함: 최대 400 bar의 압력 내구성 |
간편성: 사전 설정된 측정 범위를 통해 플러그앤플레이 |
유연성: 다양한 프로세스 연결 및 설치 깊이 |
유압 및 공압 장치의 온도가 컨트롤됨
TA/TU/TM 타입의 소형 온도 트랜스미터는 특수이동기계에 사용하도록 특별히 디자인되었습니다. 센서는 PT 구성요소와 전자 장치의 공장 내부 조정으로 인해 높은 정밀도를 제공합니다. 광범위한 측정범위 이외에 또 다른 혁신은 뛰어난 반응시간입니다. 높은 진동 및 쇼크 내구성으로 작동 압력이 높은 유압 및 공압 어플리케이션에 특히 적합합니다.
온도 트랜스미터의 전압 범위는 8에서 최대 32V DC이므로 온보드 공급 시스템의 큰 변동 또한 기능을 손상시키지 않습니다. 특수이동차량 어플리케이션에서 계속 증가하는 EMC 요구사항을 충족시키기 위하여 디바이스는 EMC 내구성을 증가시켰습니다. 센서는 다양한 프로브 길이, 프로세스 연결 및 측정 범위로 제공됩니다.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c23fbe3676e6fd45abf574dafeddff7a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-10.png)
특수이동차량용 센서 | ||
---|---|---|
특수이동차량용 소형 온도 트랜스미터 |
선택기로 가기 |