- Ecomatmobile
- Zastosowania
- Maszyny budowlane
Maszyny budowlane
Koparka kołowa
Podnoszenie, obracanie, skręcanie i jazda – ecomatController niezawodnie wykonuje wszystkie te zadania w koparce kołowej. Zawory hydrauliczne mogą być precyzyjnie sterowane dzięki elastycznym funkcjom wyjścia. Komunikacja z silnikiem Diesla poprzez magistralę CAN umożliwia sterowanie mocą m.in. poprzez zwiększanie obrotów podczas wykonywania zadań roboczych. Aby zapewnić płynną pracę maszyny, wymagany jest bezpośredni dialog między maszyną a operatorem. Tu właśnie z pomocą przychodzi ecomatDisplay. Może być używany do wyświetlania komunikatów o błędach systemu oraz przeglądania i regulacji wszystkich ważnych parametrów pracy.
Platforma do kontroli mostów
ifm oferuje silny sterownik ecomatController do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w maszynach mobilnych. Urządzenie doskonale sprawdza się przy złożonych i wymagających funkcjach sterowania, m.in. w platformie do kontroli mostów EcomatController został opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami norm bezpieczeństwa. Sprzęt i oprogramowanie zostały certyfikowane przez niemieckie stowarzyszenie TÜV.
EcomatContoller wspiera operatora jako SafetyController, skutecznie realizując procesy robocze na platformie i spełniając wysokie wymagania.
Wiertnica
Drgania i ekstremalne wstrząsy wiertnicy – to żaden problem dla komponentów ifm ecomatmobile. Wysoki stopień ochrony i zaawansowany projekt mechaniczny gwarantują trwale niezawodną pracę.
Silne sterowniki mobilne zostały opracowane w oparciu o aktualne normy i wieloletnie doświadczenie, z myślą o realizacji złożonych funkcji w maszynach mobilnych. Sterowniki wyposażone są w 4 interfejsy CAN. Obsługują one wszystkie ważne protokoły sieciowe, różne prędkości transmisji oraz umożliwiają przejrzystą wymianę przetwarzanych danych. Programowanie w CODESYS zgodne z IEC 61131-3 zapewnia łatwą integrację wszystkich funkcji w programie aplikacyjnym.
Kruszarka do kamieni
Drgania i ekstremalne wstrząsy w kruszarce do kamieni – to żaden problem dla komponentów ecomatmobile. Wysoki stopień ochrony i zaawansowana konstrukcja mechaniczna gwarantują trwale niezawodną pracę. Dotyczy to nie tylko sterowników, ale także modułów wejść/wyjść z techniką łączeniową DEUTSCH lub M12 oraz mocnych i wytrzymałych wyświetlaczy. Te ostatnie służą zarówno do obsługi, jak i do wyświetlania komunikatów systemowych.
Stabilizator gleby
Praca w ekstremalnych warunkach: zdecentralizowane moduły CAN z techniką łączeniową DEUTSCH lub M12 i wysokim stopniem ochrony mogą być montowane niemal wszędzie, co pozwala na znaczne ograniczenie okablowania. 32-bitowy SmartController może być również stosowany jako inteligentny moduł wejść/wyjść do zdecentralizowanego przetwarzania wstępnego sygnałów czujników w złożonych systemach sterowania.
Łączenie modułów wejść/wyjść za pomocą protokołu CANopen w sieci CAN pozwala na szybką implementację aplikacji. Zintegrowane interfejsy CANopen umożliwiają elastyczne i pomocne rozszerzenie systemu o kolejne moduły wejść/wyjść lub moduły sterujące.
Rozściełacz asfaltu
W maszynach mobilnych i ich wyposażeniu większość realizowanych funkcji jest poprzez elementy hydrauliki. Elektroniczne sterowanie zaworami i pompami stało się standardem w nowoczesnych maszynach. System ecomatmobile firmy ifm zapewnia kontrolowanie wyjść prądowych przy pomocy modulacji PWM i zoptymalizowane funkcje sterowania wyjściami mocy. Dzięki temu zapewnia niezależny od dostawcy hydrauliki interfejs z układami elektronicznymi.