You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Ecomatmobile
  2. Zastosowania
  3. Pojazdy komunalne

Pojazdy komunalne

Certyfikowane sterowniki mobilne
Mogą być stosowane jako sterowniki procesu maszynowego oraz jako sterowniki bezpieczeństwa (SIL2/ PLd) z obsługą CANopen Safety

Dowiedz się więcej

ioControl redukuje okablowanie
Znormalizowane złącza śrubowe lub wtykowe zapewniają bezpieczne i łatwe podłączenie czujników i siłowników

Dowiedz się więcej

Wyświetlacze z wbudowanymi przyciskami obsługi lub z dodatkowym ekranem dotykowym
Wydajny interfejs pomiędzy operatorem maszyny a centralnym sterownikiem

Dowiedz się więcej

Kamery jako asystenci cofania lub do monitorowania procesu załadunku
Większe bezpieczeństwo na drogach publicznych

Dowiedz się więcej

Bardziej efektywne planowanie trasy dzięki mobileMaintenance
Planowanie trasy i diagnostyka pojazdu podczas pracy lub w zajezdni

Dowiedz się więcej

Bramka ISOBUS
Najprostsza droga do wykorzystania ISOBUS. Istnieją biblioteki do sterowników mobilnych ifm, które pozwalają na szybką i integrację ISOBUS z istniejącymi aplikacjami.

Dowiedz się więcej

Dokładne pozycjonowanie
Czujnik indukcyjny do zastosowań mobilnych umożliwia precyzyjne pozycjonowanie systemu podnoszenia pojemników

Dowiedz się więcej

Czujniki i elementy sterujące stosowane w pojazdach komunalnych muszą spełniać najwyższe wymagania: ich elementy są narażone na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, kurzu, brudu i drgań. W tym środowisku urządzenia i czujniki ifm do zastosowań mobilnych w pełni prezentują swój potencjał. Moduły są zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać nawet najtrudniejszym warunkom pracy. Ich niezawodne działanie w zastosowaniach mobilnych zapewnia homologacja typu E1 wydana przez Kraftfahrt-Bundesamt (Niemiecki Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego). Gwarantuje ona maksymalne bezpieczeństwo operatorów i innych użytkowników dróg.

Jest to szczególnie ważne w przypadku pojazdów komunalnych, ponieważ poruszają się one głównie w publicznym ruchu drogowym.

 

Historia klienta: Śmieciarki

Nowoczesne pojazdy z załadunkiem bocznym są wykorzystywane do odbioru odpadów w coraz większej liczbie miast. Operator manewruje pojazdem równolegle do chodnika, na którym ustawiono pojemniki na odpady. Następnie pojemniki są automatycznie podnoszone, opróżniane i ponownie opuszczane przez ramię chwytaka z boku pojazdu. Przeczytaj nasz raport z zastosowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób czujnik 3D O3M do zastosowań mobilnych zwiększa bezpieczeństwo pojazdów firmy zajmującej się odbiorem odpadów w Paderborn.

Przeczytaj całą historię

 

Kompaktowy pojazd zamiatający

Pomimo kompaktowej konstrukcji, zamiatarki wyróżniają się przyjazną dla środowiska technologią i doskonałą wydajnością zamiatania.

Wynika to między innymi z zastosowania technologii sterowania ecomatmobile. Zoptymalizowane kosztowo moduły sterujące i kompaktowe moduły dialogowe ułatwiają zaprojektowanie systemu dopasowanego do danego zastosowania.

Czujniki do zastosowań mobilnych monitorują funkcje maszyny i gwarantują bezproblemową pracę. Czujniki indukcyjne służą do monitorowania zamknięcia pojemnika na odpady, a przetwornik ciśnienia wykrywa poziom w zbiorniku wody użytkowej.

 

Mobilny rozdrabniacz materiałów poddawanych recyklingowi

Ponieważ surowce stają się coraz cenniejsze, technologia recyklingu zyskuje na ważności. Recykling odpadów drewnianych, ściętych gałęzi drzew, materiałów budowlanych lub metali: optymalne przetwarzanie i sortowanie materiałów gwarantuje wysokiej jakości recykling.

Proces rozdrabniania powoduje bardzo silne wibracje i wstrząsy, które mają wpływ na elementy elektroniczne. Dlatego też komponenty ecomatmobile są testowane w rzeczywistych warunkach użytkowania. Gorąco, woda czy brud: obudowy chronią elektronikę i wytrzymują nawet ekstremalne warunki. Zakłócenia elektryczne również nie mają wpływu na moduły sterujące, a tym samym na działanie maszyny.

 

Historia klienta: maszyna do czyszczenia kanalizacji

Pojazdy do czyszczenia kanalizacji wyposażone są w dwa systemy pomp: pompa strumieniowa czyści kanały ściekowe i zbiorniki. Dzięki pompie próżniowej szlam, ścieki i odpady przemysłowe mogą być zasysane do zbiornika zamontowanego na pojeździe. Pojazdy komunalne są produkowane przez naszego duńskiego klienta Bucher. Komponenty ecomatmobile firmy ifm do zastosowań mobilnych zapewniają im proste i bezpieczne rozwiązanie w zakresie sterowania. Dowiedz się, jak zaawansowany interfejs HMI wspomaga kierowcę

Przeczytaj całą historię

Bucher: automation technology w pojazdach do czyszczenia kanalizacji

Emergency One: wytrzymałe sterowniki bezpieczeństwa zapewniają wsparcie dla pojazdów strażackich podczas gorących operacji!

Fabryka Maszyn Bumar Koszalin AG: ruchome platformy dla straży pożarnej i energetyki