- Ecomatmobile
- Zastosowania
- Transport i logistyka
Transport i logistyka
Nawet jeśli wysokie napięcie jest w powietrzu: nasze czujniki i systemy sterowania są zrelaksowane. Skomplikowane układy elektroniczne są zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, co pokazują testy EMC. Indukowane zakłócenia są filtrowane i nie mają wpływu na pracę sterowników. Dzięki temu wymiana danych po sieci CAN działa prawidłowo nawet podczas najbardziej niekorzystnych warunków pracy jakie występują w aplikacjach na zewnątrz jak transport i logistyka.
W przypadku pojazdów i maszyn transportowych i logistycznych możesz polegać na wieloletnim know-how firmy ifm!
Historia klienta: wózek kontenerowy / unikanie kolizji
Gigantyczne, ważące kilkadziesiąt ton i łatwe do pomylenia: we wszystkich portach kontenerowych na całym świecie do sztaplowania i przenoszenia kontenerów używane są wózki kontenerowe. Aby uniknąć kolizji podczas szybkich manewrów w wąskich przestrzeniach, ifm oferuje automatyczną funkcję unikania kolizji: Kamera 3D z tyłu monitoruje tylną strefę, wykrywa obiekty na ścieżce jazdy i ostrzega kierowcę o możliwej kolizji. Przeczytaj raport z zastosowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz system 3D ostrzegania o kolizjach skutecznie pomaga uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Schody ratownicze
Schody ratownicze na lotnisku są rzadko używane. Ale kiedy są potrzebne, port lotniczy musi mieć pewność, że ich działanie jest niezawodne, a obsługa intuicyjna.
Elementy systemu ecomatmobile są zaprojektowane do ekstremalnych zastosowań w maszynach mobilnych. Są odporne na zakłócenia mechaniczne, klimatyczne i elektryczne. Dodatkowo charakteryzują się znormalizowanym projektem, dzięki czemu potrafią się łatwo dostosować do różnych wymagań klientów. Zapewnia to spójna koncepcja obsługi i programowanie w oparciu o CODESYS. Kolejna korzyść dla klientów: standaryzowane komponenty obniżają koszty przechowywania.
Ciągnik samolotowy
Zaprojektowane specjalnie do użytku w maszynach mobilnych elementy firmy ifm zapewniają precyzyjne i niezawodne umieszczenie przedniego koła w ciągniku samolotowym. Czujniki zbliżeniowe dokładnie wykrywają pozycje w lokalizatorze. Sygnały są oceniane przez zdecentralizowany sterownik ecomatController. Jednocześnie steruje on zaworami proporcjonalnymi funkcji hydraulicznych i monitoruje ich działanie. Gwarantuje to, że siła układu hydraulicznego jest przykładana z największą precyzją i jest dostosowana do typu samolotu wybranego na ecomatDisplay. Pozwala to uniknąć uszkodzeń przednich kół.
Pojazd drogowo-szynowy
Niezawodność i bezpieczeństwo to nie przypadek. To wynik sprawdzonej technologii. Zapewniają je odpowiednie dopuszczenia, takie jak homologacja typu e1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemiecki Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego) lub dopuszczenie do stosowania w pojazdach szynowych. Obsługa za pomocą menu umożliwia szybkie i bezpieczne manewrowanie. Elementy sterujące umożliwiają kierowcy łatwe przejście z szyn na drogę.
AGV - automatyczny pojazd samojezdny
AGV - automatyczny pojazd samojezdny - porusza się po niewidocznych ścieżkach w obszarze terminalu i zabiera kontenery dokładnie do miejsc, w których mają być przechowywane lub ładowane. Duża prędkość załadowywania i rozładowywania wymaga niezawodnej technologii. W zależności od życzenia klienta pojazdy będą wyposażone w różne silniki, podwozie, hydraulikę i elektronikę.
Komponenty systemowe z gamy produktów ecomatmobile służą do sterowania napędem trakcyjnym i oceny licznych czujników do zastosowań mobilnych. Solidny interfejs HMI typu ecomatDisplay wyświetla informacje serwisowe oraz - w razie potrzeby - komunikaty o błędach i usterkach.