- moneo: Platforma IIoT
- Produse
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
Add-on moneo configure PLC Tools
Setare simplă a parametrilor GSDML pentru dispozitivele IO-Link
Fișierele GSDML descriu portalul master IO-Link al dispozitivului ProfiNet și funcționează ca un driver pentru dispozitivele ProfiNet. Acestea conțin toți parametrii relevanți și sunt necesare pentru a configura dispozitivul în portalul Siemens TIA (Automatizare complet integrată)/S7-Classic.
Cu toate acestea, integrarea și, prin urmare, și afișarea parametrilor dispozitivului IO-Link nu este standard și necesită adesea un efort suplimentar de programare.
Cu noul set de instrumente - moneo configure PLC Tools - ifm vă oferă acum un instrument simplu de setare a parametrilor GSDML ca primă caracteristică a acestui set de instrumente. Fișierele GSDML ale masterelor ifm din seria AL14xx și din tipul AL1304-07 pot fi configurate și integrate în mediul de control în 3 etape.
Adăugați singuri în fișierul GSDML parametrii dispozitivului care sunt importanți pentru dumneavoastră, exportați-i și implementați-i în portalul TIA. Astfel, nu mai este nevoie să citiți fișele cu date tehnice și să setați biții corecți și aveți nevoie de foarte puțin timp pentru a adapta GSDML-urile la cerințele dumneavoastră.
Setarea simplă a parametrilor GSDML a gateway-urilor master ifm IO-Link (AL14xx și AL1304-07) cu moneo configure PLC Tools.
Facil: Folosind fișierele predefinite, un instrument pentru toate dispozitivele IO-Link și un transfer automat al setărilor atunci când dispozitivele sunt înlocuite, se vor reduce timpul și efortul necesar.
Clar: Bucurați-vă de o interfață bine structurată a moneo configure și accesați în mod direct parametrii dispozitivului IO-Link și din portalul TIA.