- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT Core
- IIoT-kontakter
moneo IIoT-kontakter
Från givaren till molnet – allt från en enda källa
Med moneo skapar vi en smidig anslutning från givaren till molnet.
moneos stora anslutningsbarhet öppnar upp för en mängd olika applikationsmöjligheter
Plug-and-work-princip
Direkt bearbetning av data via IO-Link-givare och ifm-diagnoselektronik för vibrationer enligt plug-and-work-principen
ifm Agent (QLA002)
Anslutning av kontroller, databaser eller tekniska gränssnitt med olika gränssnitt via ifm Agent(QLA002)
System från tredje part
Vidarebefordran av databaserade insikter till tredjepartssystem
Detaljerad vidarebefordran av databaserade insikter till tredjepartssystem
- Dataströmning till molnet och system från tredje part: moneo kan skicka processdata och beräknade värden till tredjepartssystem (MES, SCADA) med hjälp av inbyggda molnanslutningar (Azure och AWS) eller generiska gränssnitt via MQTT eller OPC UA.
- Skicka ärenden: Ärenden som skapats i moneo kan skickas till konfigurerade målsystem.
- Färdig SAP-anslutning med hjälp av integrering på verkstadsgolvet (SFI): Anslutningen till SAP ERP – ifm) för automatisk avisering om underhåll och generering av viktiga order eller dokument inom SAP-systemet.
Med moneo behåller du full flexibilitet och kan själv bestämma
- Vilka data du samlar in och hur du vill använda dem.
- Vilka strategier eller beslut du vill följa eller fatta baserat på den inhämtade informationen.
Andra fördelar med moneo
Skalbarhet
Plattformen kan anpassas till dina individuella behov.
Säkerhet
Dina data skyddas av de senaste säkerhetsstandarderna.
Öppenhet
Plattformen är öppen för integrering av lösningar från tredje part.