- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT Core
- moneo IIoT Core-testversion
Utnyttja den fulla kraften i dina data

Testa IIoT-plattformen moneo. 30 dagar kostnadsfritt.
Skaffa testversionen i fyra steg:
- Skapa ditt icke-bindande ifm-konto och logga in
- Hämta testversionen
- I moneo väljer du aktivering av testversionen
- Klicka på Condition monitoring

Användning av verkliga datakällor (VSE, IO-Link-master) är en förutsättning för att testa moneo-mjukvaran under realistiska förhållanden. Först då får du en realistisk bild av hur moneo kan hjälpa dig att optimera dina produktionsprocesser.
➜ Hämta moneo IIoT Core-testversionen
Testa i 30 dagar utan förpliktelser.
Dina fördelar
- Upplev digitalisering med en knapptryckning
- Du får alla funktioner i 30 dagar och kan komma i gång direkt
- När de 30 dagarna har gått kan du bestämma om du vill köpa den fullständiga versionen
- Med den fullständiga versionen har du fortfarande tillgång till din installation och din databas