IIoT-plattformen moneo: enkel digitalisering
Kontinuerlig utvärdering av processdata är den bästa grunden för hållbara, framgångsrika affärsbeslut. För att samla in den viktiga informationen från verkstadsgolvet är tillförlitlig anslutning av givarna till IT-infrastrukturen centralt.
moneo, den kraftfulla IIoT-plattformen, överbryggar effektivt de två världarna, så att den digitala evolutionen blir enkel.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/moneo/ifm-moneo-stage2240x717.jpg?v=-1841771014)
moneos modulära koncept ger ett urval av olika, lätthanterliga applikationer som kan kopplas samman. Från parameterinställning för givare till tillståndsövervakning erbjuder moneo alla funktioner som krävs av framtidssäker IIoT-mjukvara.
Det är emellertid du själv som bestämmer vilka applikationer som krävs och som ska aktiveras i varje enskilt fall. Så enkelt är det. Med andra ord: moneo är fantastisk - utan att någonsin överskrida den storlek som du verkligen behöver. Det är därför vi kallar den ”simply made for you”.