- ifm mate
- Applikationer
- Träning
Effektiv träning av anställda med ifm mate
Vilka är utmaningarna vid träning av medarbetarna på arbetsplatsen?
- Träning av nya anställda är tidskrävande och har ett lågt mervärde
- Hög personalomsättning ökar ansträngningen som krävs vid arbetsplatsförlagd utbildning
Vilket stöd erbjuder ifm mate?
- Medarbetaren guidas genom hela arbetsprocessen
- Detaljerade arbetsinstruktioner tillhandahålls för att matcha hanteringssekvensen
- Systemet anpassar hastigheten individuellt till medarbetarens inlärningsprocess
Vilka specifika fördelar erbjuder ifm mate?
Som alla företag vet – särskilt vid lansering av en ny produkt, krävs en enorm ansträngning för att kommunicera standardiserat processinnehåll komplett och jämnt till rätt människor. Lansering av nya produkter eller utbildning av nya anställda i de befintliga produktionsprocesserna innebär alltid en stor, men oundviklig, investering av tid och pengar. Det digitala assistanssystemet, ifm mate, erbjuder emellertid förenklade träningsprocesser och stöttar anställda under inlärningsprocessen.
Realtidsinstruktioner – i din egen takt
ifm mate använder handen som givare. I 2D-/3D-kamerans synfält kan ifm mate spåra händernas position utan ytterligare tekniska eller visuella hjälpmedel. Vid träning, programmeras hanteringssekvenser snabbt och enkelt direkt på kamerabilden via användargränssnittet. Erforderliga arbetsinstruktioner för varje arbetssteg kan tillhandahållas i form av filmer eller dokument. Under träningsprocessen guidar ifm mate medarbetaren genom arbetsflödet genom att visa föregående utförda och nästa steg, visar på avvikelser från den programmerade processen och tillhandahåller medarbetaren med kontextberoende information vid varje steg. Och detta är, naturligtvis, även individuellt möjligt, skräddarsytt till varje process och varje medarbetare.
Snabbare väg till värdeskapande
En övergång till arbetsplatsförlagd utbildning, fortfarande guidad av ifm mate, gör det möjligt för medarbetaren att snabbt växla till det riktiga arbetsflödet. ifm mate ger en känsla av säkerhet vid nya arbetsprocesser och lättar bördan för medarbetaren, särskilt vid arbete med små batchstorlekar och en hög produktvariation. Och de faktiska fördelarna för organisationen är också uppenbara: Den reducerade ansträngningen som krävs för träning hjälper till att sänka kostnader och gör det samtidigt möjligt att komplett och uniformt överföra optimerade processflöden till ytterligare personal och även digitalt till andra produktionsorter.