- ifm mate
- Applikationer
- Paketerings-
Förpackningsprocesser optimerade med ifm mate
Vilka är utmaningarna för manuella förpackningsprocesser?
- Reklamationer på grund av saknade eller felaktiga komponenter
- Försämrad koncentration vid monotona manuella uppgifter
- Manuella processer kan inte automatiseras
- Hög individualitet i fråga om varianter och medarbetare
Vilket stöd erbjuder ifm mate?
- Visualisering och guidning i definierade arbetssteg i realtid
- Standardisering av manuella arbetsprocesser
- Varning vid avvikelse från standardsarbetsflödet
- Individuell guidning genom processen utifrån medarbetarens hastighet och arbetsmetod
Det enklaste sättet att eliminera fel!
Vilka specifika fördelar erbjuder ifm mate?
Packning och orderplockning – dessa uppgifter är ofta monotona och upprepas många gånger, men inte desto mindre spelar de en viktig roll i nästan alla tillverkningsföretag. De måste därför utföras med en hög koncentrationsnivå. Eftersom misstag och felaktigheter ofta är resultatet av slarv – och snabbt kan få stora negativa följder, som t.ex. missnöjda kunder, på grund av inkompletta leveranser eller förlorad tid på grund av plockningsfel under arbetsförberedelserna. Trots avancerad digitalisering utförs packnings- och plockningsprocesser ofta manuellt i många fall – och det är just där det digitala assistanssystemet ifm mate spelar en viktig roll.
Realtidsassistans
ifm mate använder handen som givare. I 2D-/3D-kamerans synfält kan systemet spåra händernas position utan ytterligare tekniska eller visuella hjälpmedel och kan på så sätt styra tidigare inlärda hanteringssekvenser. Medarbetaren ledsagas i realtid när aktiviteten utförs: Tidigare utförda arbetssteg markeras på livebilden och nästa arbetssteg är färgmarkerat. Bekräftelse sker automatiskt när handen når de specificerade områdena, vilket gör att medarbetaren inte störs på något sätt i arbetet. Eventuella avvikelser från de specificerade processen indikeras med ett meddelande på bildskärmen och som tillval med en signallampa i synfältet. Detta gör det möjligt för medarbetaren att reagera och direkt vidta åtgärder.
Mindre stress, högre kvalitet
Dessutom kan sekvenser programmeras snabbt och enkelt direkt på kamerabilden via användargränssnittet innan systemet ska spara. Detta ger två helt olika fördelar: Extrem flexibilitet vid positionering av tillbehör, lådor eller hyllor beroende på medarbetarens önskemål. Eller en position optimerad för arbetsergonomi och kapacitet som företaget kan erbjuda sina anställda. Särskilt vid hög komplexitet och produktvariation kan medarbetarnas stressnivåer reduceras samtidigt som produktkvalitet och processtillförlitlighet förbättras. ifm mate erbjuder exceptionellt mervärde både för organisationen och de anställda.