You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Applikationer
  3. Montering

Säkra monteringskvalitet med ifm mate


Vilka är utmaningarna vid montering?

  • Ett stort antal individuella arbetssteg och produkter ökar uppgiftens komplexitet
  • Reducerad produktkvalitet eller tids- och kostnadsintensiva upprepningar på grund av felaktig montering

Vilket stöd erbjuder ifm mate?

  • Visuella instruktioner för manuella hanteringsprocesser
  • Visar digital monteringsinformation som matchar den aktuella hanteringssekvensen
  • NYHET: Givarbaserad kvalitetskontroll av monteringssteg
  • Varning vid avvikelser från det specificerade arbetsflödet
  • Flexibel insats av medarbetarna i olika monteringsprocesser

Vilka specifika fördelar erbjuder ifm mate?

En ökad uppsättning av produkter ställer många företag inför nya utmaningar, speciellt när manuella monteringsuppgifter är oundvikliga trots den höga digitaliseringen. Men hur kan företag och anställda effektivt hantera det stora urvalet av varianter?

Svaret: Med ifm mate. Systemet innebär ett helt nytt tillvägagångssätt och drar nytta av erfarenheter på givarteknikens och visionssystemens områden - handen blir en del av 2D-/3D-kamerasystemet.

Monteringsassistans i realtid

I 2D-/3D-kamerans synfält kan ifm mate spåra händernas position utan ytterligare tekniska eller visuella hjälpmedel. Medarbetaren ledsagas i realtid när aktiviteten utförs: Tidigare utförda arbetssteg markeras på livebilden och nästa arbetssteg är färgmarkerat. Samtidigt kan arbetsinstruktionerna tillhandahållas i form av filmer eller dokument som motsvarar respektive arbetssteg. Från och med version 1.3.0 är även givarbaserad övervakning av monteringsstegen möjlig. På så sätt får användaren rätt information för att alltid kunna producera en perfekt kvalitetsprodukt. Avvikelser från de specificerade processtegen indikeras med ett meddelande på bildskärmen så att medarbetaren kan reagera och direkt vidta åtgärder.

ifm mate som fristående lösning

ifm mate kan integreras i ett redan befintligt kvalitetssystem: Tack vare dess enkla utformning och installation kan systemet integreras i nästan alla manuella arbetsstationer. För företag blir detta ett sätt att digitalisera manuella processer med fördelarna med förbättrad produktkvalitet och flexibilitet för medarbetare och tillgänglig kunskap. För anställda underlättar systemet vid de dagliga arbetsrutinerna och tillhandahåller realtidsstöd även för komplexa produktionssteg. På så sätt erbjuder ifm mate exceptionellt värde för både organisationen och de anställda!