You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjänst
  3. Analytiska givare

Kalibrering av analytiska givare

Calibration

ISO-kalibrering för konduktivitet

Den jämförande mätningen av konduktivitetsgivare utförs med hjälp av spårbara referenslösningar.

För kalibrering av analytiska mätstorheter används buffert- och referenslösningar, eftersom de har kända konduktansvärden.

I samband med jämförande mätning sänks  den testade enheten ned i referenslösningen och avvikelsen mellan det faktiska värdet och målvärdet dokumenteras. Eftersom den har en betydande inverkan på konduktiviteten mäts och dokumenteras även referenstemperaturen.

Kalibreringen utförs i skalade mätområden, baserat på tre mätpunkter, via den analoga utgången (ström) och den digitala utgången (IO-Link). Efter kalibreringen återställs den testade  enheten till fabriksinställningarna (med undantag för CGA-kalibreringsfaktorn vid omkalibrering).

Calibration

ISO-kalibrering av övervakningsanordning för oljepartiklar

Den jämförande mätningen utförs med hjälp av en sekundär kalibreringslösning.

Kalibreringen av partikelräknare delas in i primär och sekundär kalibrering.

Den primära kalibreringen utförs i enlighet med ISO11171, som definierar standardiserade förfaranden för kalibrering av partikelräknare för kontaminationsanalys av hydrauliska vätskor. I dessa förfaranden används ett definierat testdamm som kan spåras till NIST SRM 2806B och som är suspenderat i renad mineralolja. Suspensionen analyseras sedan med hjälp av ett elektronmikroskop. Detta garanterar att partikelstorleksfördelningen i referensstoftet verkligen uppfyller de föreskrivna standarderna. I den givna oljekretsen kalibreras sedan referensanordningen på ett spårbart sätt.

Kalibreringen av vår oljepartikelmätare utförs enligt ISO11943. Den sekundära kalibreringen utförs på grundval av det definierade testdammet från den primära kalibreringen. Under detta förfarande blandas återigen renad mineralolja med en bestämd mängd testdamm. Suspensionen analyseras sedan med den testade anordningen, dvs. övervakningsanordningen för oljepartiklar, och den primärt kalibrerade referensgivaren innan resultaten jämförs.

Kalibreringen utförs på grundval av fyra mätkanaler och visar den exakta partikelstorleksfördelningen på 4, 6, 14 och 21 µm i den sekundära kalibreringssuspensionen.