ISO-kalibreringsflöde (vatten)
Referensmätningen av flödesgivare för mätning av vätskor görs med en referensanordning.
Under referensmätningen strömmar mediet genom det mätinstrument som ska kalibreras och en annan referensanordning som har kalibrerats i förväg. Ofta används referens-coriolisflödesmätare, eftersom deras mätprincip gör att de kan mäta ett temperatur- och tryckoberoende massflöde, vilket gör att de har mycket höga noggrannhetsområden.
Kalibreringen utförs på grundval av tre eller fyra mätpunkter som är fördelade över flödesområdet. Vanligtvis ligger kalibreringspunkterna vid 10%, 25%, 50% och 100% av det tillhörande mätområdet. Kalibreringar av vattenflödesgivare slutar i regel vid ett värde på 600 l/min. Detta måste beaktas särskilt för anordningar med större mätområden. Som standard utförs kalibreringen med fabriksinställningar med hjälp av den analoga utgången (ström) eller alternativt visuellt med hjälp av enhetens display eller den analoga utgången (spänning).