You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjänst
  3. Vilka kalibreringar erbjuds av ifm?

Vilka kalibreringar erbjuds av ifm?

ifm:s kalibreringslaboratorium erbjuder ISO-, A2LA- och DAkkS-kalibreringar. Nyinköpta givare kan kalibreras direkt när du beställer dem. Lägg bara till motsvarande beställningskod i varukorgen – se tryck-, temperatur-, flödes- eller analysgivare. ifm erbjuder självklart också omkalibreringar för givare som redan används.

 

ISO-kalibrering

En ISO-kalibrering får endast utföras av laboratorier med ett certifierat kvalitetssäkringssystem enligt DIN EN ISO 9001:2015.

Det är det enda sätt på vilket vi kan erbjuda dig kalibreringar av hög kvalitet.

Den mätutrustning som används för kalibrering omkalibreras regelbundet och kan spåras till den nationella standarden från tyska Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) eller andra nationella standarder.

Vad dokumenteras i våra ISO-kalibreringscertifikat?

  • Identifiering (objekt, tillverkare, typ- och serienummer, kund, kalibreringscertifikatets nummer, datum, signatur)
  • Tydlig beskrivning av den använda kalibreringsstandarden
  • Beskrivning av de omgivande förhållandena
  • Beskrivning av mätutrustningen och kalibreringsförfarandet
  • Alla mätresultat, genom angivelse av mätpunkter, enhet och osäkerhet
  • Kommentarer till kalibreringsresultaten

A2LA-kalibrering

På motsvarande sätt som DAkkS i Tyskland är American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) det nationella institutet för ackreditering av kalibreringslaboratorier i USA.

Kalibreringar från A2LA-ackrediterade laboratorier är således likvärdiga med kalibreringscertifikat utfärdade av DAkkS-ackrediterade laboratorier och spårbara till NIST, National Institute of Standards and Technology i USA. En A2LA-kalibrering leder därför till internationellt accepterade mätresultat.

DAkkS-kalibrering

DAkkS-kalibreringen säkerställer att mätresultaten är internationellt jämförbara och att riskerna för skadeståndsansvar för produkter minskar – en viktig förutsättning för att säkra din konkurrenskraft på dagens och morgondagens marknader.

DAkkS är Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. DAkkS-kalibreringscertifikat är spårbara till nationella standarder från Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) eller andra nationella standarder. Kalibreringar utförs endast av ackrediterade laboratorier.

Dessutom testas DAkkS-metoderna regelbundet av ackrediteringsmyndigheten. Genom denna provning säkerställs att kalibreringsförfarandet överensstämmer med en validerad metod, vilket leder till internationellt godkännande.

Omkalibreringar

Med tiden utsätts nästan alla givare för påfrestningar. Utan regelbundna omkalibreringar kan dessa influenser varken uppfattas eller kompenseras för. Det är därför inte längre möjligt att garantera en konstant kvalitetssäkring.

För att det ska gå att undvika sådana felaktiga mätningar måste givarna kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att de angivna toleranserna för den mängd som ska mätas uppnås.

Internationella organisationen för legal metrologi (OIML) rekommenderar att kalibreringsintervallet specificeras utifrån följande parametrar:

Instrumentets egenskaper Driftsförhållanden (tendens till slitage och avdrift)
Instrumenttillverkarens rekommendation Erfarenhet av liknande instrument (individuell kalibrering eller gruppkalibrering)
Erfarenhet från tidigare kalibreringar Krav från kunder, myndigheter och standarder
Omfattningen av de skador som uppstår på grund av
utrustningsbrister
Miljöns påverkan (temperatur, fukt, vibrationer)
Livslängd Osäkerhet vid mätning
Grön = Initialt val av kalibreringsintervall, Blå = Metoder för översyn av kalibreringsintervall

Vi rekommenderar att du gör en omkalibrering var 12:e månad. När kritiska kontrollpunkter (CCP) infaller kan kalibreringsintervallet behöva förkortas.

Omkalibrering är endast möjlig om apparaten returneras i rent skick, utan några anslutna anpassningar (leveransvillkor). Dessutom måste anordningar som returneras för omkalibrering åtföljas av en ifylld deklaration om sanering.