You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjänst
  3. Tryckgivare

Kalibrering av tryckgivare

ISO-kalibreringstryck

Den jämförande mätningen kan baseras på två olika metoder – med hjälp av en tryckreferensanordning eller med hjälp av högprecisionstryckkompensatorer med referensvikter.

Tryckregulatorer är precisionstryckregulatorer med en inbyggd elektrisk tryckgenerator. De är vanligtvis utrustade med en pekskärm och möjliggör intuitiv användning. Genom inställning av ett specifikt målvärde eller val av förprogrammerade steg startas kontrollprocessen. Värdet från den testade anordningen kan sedan jämföras med referensmålvärdet och dokumenteras. Tryckregulatorer gör det möjligt att närma sig det önskade resultatet av tryckmätningen på ett exakt och automatiserat sätt.

Som kontrast till detta kan dödviktstestare användas för att tillämpa specifika tryck genom att anbringa en definierad kraft på en kolvcylinder med känd diameter. I praktiken placeras referensvikter på kolven för att göra detta. Resultatet är ett referenstryck som kan avläsas direkt vid mätplatsen.

Kalibreringen utförs på grundval av sex mätpunkter i steg om 20 % av mätområdets slutvärde, i mätområdena -1–1 bar, -1–10 bar och 0–700 bar. Som standard utförs kalibreringen med fabriksinställningar med hjälp av den analoga utgången (ström) eller alternativt visuellt med hjälp av enhetens display eller den analoga utgången (spänning).

DAkkS kalibreringstryck

Den jämförande mätningen för tryckgivare utförs med högprecisionstestare för dödvikt med hjälp av referensvikter. Dessa placeras på en kolvcylinder med känd diameter som utövar en definierad kraft. Resultatet är ett referenstryck som kan avläsas direkt vid mätplatsen.

Enligt sekvens B i kalibreringsförfarandet, efter nödvändig förbelastning, görs en rörelse mot 11 mätpunkter i en uppåtgående cykel, sedan en nedåtgående cykel och sedan återigen i en uppåtgående cykel. Som standard utförs kalibreringen med fabriksinställningar med hjälp av den analoga utgången (ström) eller alternativt visuellt med hjälp av enhetens display eller den analoga utgången (spänning).