You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjänst
  3. Temperaturgivare

Kalibrering av temperaturgivare

ISO-, DAkkS- och A2LA-temperaturkalibrering

Den jämförande mätningen utförs i omrörda, temperaturkontrollerade vätskebad. Under kalibreringen sker den termiska kopplingen mellan referensanordningen och den testade anordningen med hjälp av motsvarande vätskebad. Referensanordningen mäter tempereringstemperaturen i vätskebadet och jämförs med den temperatur som uppmäts av den provade anordningen.

Kalibreringen utförs på grundval av tre eller fem mätpunkter, alternativt fyra fritt valda mätpunkter i intervallet -20–150°C (-20–200°C för A2LA-kalibreringar), som är fördelade över temperaturområdet. Som standard utförs kalibreringen med fabriksinställningar med hjälp av den analoga utgången (ström) eller alternativt visuellt med hjälp av enhetens display eller den analoga utgången (spänning).

Kalibrering av temperaturgivare med infrarött ljus

Kalibreringen utförs vid de angivna strålningstemperaturerna framför en svartkroppsradiator med en referenspyrometer som standardutrustning, på grundval av de internationella temperaturstandarderna enligt ITS-90.

Kalibreringskontrollteknik:

ifm erbjuder ett alternativ till de traditionella kalibreringsförfarandena: TCC.

Tack vare kalibreringskontrollen kontrollerar TCC-givaren ständigt sitt eget avdriftsbeteende. Givaren jämför temperaturvärdet till det samtidigt beräknade referensvärdet. Om avvikelsen ligger utanför toleransområdet, vilken kan ställas in mellan 0,5 och 3 K, avger TCC-givaren en optisk signal och skickar ett meddelande till den centrala styrenheten via IO-Link och diagnosutgången. Samma gäller om det inträffar allvarliga felfunktioner.

För kontroll av kalibreringsstatusen dokumenteras även driftshistorik i timmar, temperatur och driftvärde, gränsvärde och status – vilket underlättar uppfyllandet av kraven i många standarder.

Mätningssystem

Konstruktionen för TCC-instrumentfamiljen omfattar två avkännande element som självdetekterar och sänder en varning om en signalavvikelse förekommer.

PTC-elementet (Positive Temperature Coefficient) ökar sitt motstånd med stigande temperatur. NTC-elementet (Negative Temperature Coefficient) minskar sitt motstånd med stigande temperatur. Eftersom PTC och NTC reagerar på temperaturändringar i motsatta riktningar kan mikroprocessorn mäta differensen mellan två element och varna användaren för en potentiell försämring av exaktheten.

Se själv och spara tid och pengar.

Dykrör

Dykrör möjliggör kalibrering av temperaturgivare under löpande drift, med installationslängder på 30–330 mm.