You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Pulsgivare
  2. Absoluta pulsgivare

Absoluta pulsgivare

Absoluta pulsgivare ger ett absolut numeriskt värde för varje vinkelposition antingen för endast ett varv (enkelvarvig) eller för flera axelvarv (flervarvig):

Absoluta pulsgivare med optisk teknik överför ljus genom öppningar som har etsats in i en belagd glasskiva. Pulser genereras när strålarna bryts.

Absoluta pulsgivare med magnetisk teknik genererar pulser genom att rotera en magnet över en avkänningskrets (Hall-givare) och mäta förändringen i fältet (Hall-effekten).

Med absoluta pulsgivare är axelns absoluta positionsvärde tillgängligt även efter strömavbrott. Till skillnad från konventionella inkrementella pulsgivare behöver de inte köra tillbaka till start- eller utgångsläget efter ett strömavbrott.

Versioner

Typ Hus Ø [mm] Solid axel Ø [mm] Hålaxel Ø [mm] Upplösning Egenskaper

Absolut
flervarvig
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24 bitar
25 bitar
31 bitar
• Upplösning och signal kan ställas in
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen och IO-Link-gränssnitt

Absolute
enkelvarvig
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bitar • Upplösning och signal kan ställas in
• Profibus- och CAN-gränssnitt

Absoluta pulsgivare kan fås med parallell-, serie- eller fältbussutgångar för överföring av axelns positionsdata.

  • Absoluta pulsgivare med parallella utgångar kräver en utgång för varje informationsbit. Till exempel behöver en absolut pulsgivare med en 12-bitars parallell utgång tolv separata utgångar för att kunna överföra data. Denna pulsgivare skulle ha upplösningen 4096.
  • Data om pulsgivarens position kan också överföras via SSI-gränssnittet.

Absoluta flervarviga pulsgivare

Dessa pulsgivartyper bestämmer den exakta positionen genom att registrera koden på skivan under flera varv.

Koden består närmare bestämt av platsen på skivan (upplösning) och platsen för kugghjulet (varvtal). Detta gör flervarviga pulsgivare idealiska för vinkelmätningar samt för linjära mätningar och avstånd. Typversioner med Devicenet-, Profinet-, Profibus-, CANopen-, Ethernet IP- och EtherCAT-gränssnitt finns tillgängliga.

Flervarviga pulsgivare kan också användas med IO-Link.Fördelen med detta: Med hjälp av en IO-Link-master kan en pulsgivare användas för flera fältbussar. Detta minskar lagringskostnaderna. Dessutom kan billiga standardkablar användas. När IO-Link-infrastrukturen väl är installerad minskar komplexiteten i ledningarna och risken för fel avsevärt.

Absoluta enkelvarviga pulsgivare

Dessa pulsgivare ger ett unikt kodat värde för varje position på axeln.
De används i tillämpningar där axeln inte roterar mer än 360°.
Versioner med Profibus- eller CAN-gränssnitt finns tillgängliga.

Alla inkrementella pulsgivare från ifm fungerar som absoluta enkelvarviga pulsgivare när de används på IO-Link. De känner av och sparar positionsvärdet även om strömmen bryts.