You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Pulsgivare
  2. Inkrementella pulsgivare

Inkrementella pulsgivare

Inkrementella pulsgivare genererar ett exakt definierat antal pulser per varv. När man refererar till en startpunkt eller ett utgångsläge kan man dra slutsatser om den anslutna axelns aktuella läge baserat på antalet genererade pulser.
Om strömförsörjningen avbryts måste pulsgivaren först återgå till startpunkten eller utgångsläget när den har slagits på igen för att exakt bestämma axelläget igen. Denna process kallas hemgång.
När inkrementella pulsgivare används går det att välja mellan HTL-läge (rekommenderas för långa kabellängder) och TTL-läge för upp till 12000 varv per minut. För att minska variantkomplexiteten kan användaren flexibelt programmera upplösningen i mellan 1 och 10000 steg.
Inkrementella pulsgivare är lämpliga för snabba tillämpningar och känner av varje lägesförändring av en vinkel.

Jämförelse av pulsgivare med och utan IO-Link

Vid konventionell användning utan IO-Linkrefereras inte den aktuella positionen, vilket innebär att relativa värden för vinkelposition, hastighet eller rotationsriktning endast kan beräknas via PLC:n.

Vid användning med IO-Linkkan mer information hämtas. Pulsgivaren känner av sin aktuella position utan inblandning av PLC:n och bibehåller denna position även vid spänningsfall. Detta innebär att inkrementella pulsgivare med IO-Link beter sig som absolut enkelvarviga pulsgivare. De matar ut ett absolut positionsvärde inom ett varv.

Versioner

Typ Hus Ø [mm] Solid axel Ø [mm] Hålaxel Ø [mm] Upplösning Egenskaper

PerformanceLine

58

6
10

9,525
12
15
15,875
Upp till 10000
pulser/varv
• IO-Link
• Upplösning, läge och signal justerbara
• Tvåfärgsdisplay
• Olika kopplingar tillgängliga

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525
12
15
15,875
Upp till 10000
pulser/varv
• IO-Link
• Upplösning och signal justerbara
• Olika kopplingar tillgängliga

WetLine
58 6
10
9,525
12
15
15,875
Upp till 10000
pulser/varv
• IO-Link
• Upplösning och signal justerbara
IP67
• Olika kopplingar tillgängliga

PerformanceLine

Pulsgivarna i serien Performance Line har en integrerad signalutvärderingsenhet för varvtalsövervakning, räknarfunktioner och avkänning av rotationsriktningen. De möjliggör enkel inställning, ger lägesindikering via display och funktionsknappar samt intuitiv menynavigering. Diagnos- och parameterdata överförs tillförlitligt via IO-Link. Redo för industri 4.0!

Pulsgivarläge

  • Visar positionen baserad på upplösningen som ställs in via IO-Link

Räknarläge

  • Enheten räknar upp till ett maximalt värde som ställs in via IO-Link (t.ex. 9999)

Hastighetsövervakningsläge

  • Varv per minut [min-1]/frekvens [Hz]

BasicLine

Kostnadseffektiv version utan display

  • Visar positionen baserad på upplösningen som ställs in via IO-Link
  • Axiell eller radiell kabelingång
  • Programmerbar:
  • upplösning (2 till 10000 pulser)
  • TTL- eller HTL-utgång
  • räkneriktning (medurs/moturs)

WetLine

Inkrementella pulsgivare av rostfritt stål från ifm, för t.ex. transportbandssynkronisering, säkerställer längre underhållsintervall i krävande miljöer. Den högre skyddsklassificeringen IP 67 gör det möjligt att använda dem i våta utrymmen inom livsmedelsindustrin.

  • Lång livslängd tack vare det resistenta rostfria stålet och det höga inträngningsskyddet på axelsidan
  • Tydligt läsbar etikett av lasertyp
  • Versioner som solid axel med klämma/synkrofläns eller som hålaxel
  • Behändig kommunikation via IO-Link
  • Vridbar M12-kontakt kan användas radiellt eller axiellt