You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Vad är pulsgivare

I många tillverknings- och produktionsprocesser, i mobila maskiner och på området förnybar energi har pulsgivare blivit etablerade som tillförlitliga instrument. För att exakt bestämma hastighet, position, vinkel eller rotationsriktning för föremål omvandlar de rotationsrörelser till digitala signaler. Pulsgivare använder slitagefri magnetisk eller fotoelektrisk avkänning. En pulsskiva som är fast monterad på axeln eller en rörlig magnetbärare möjliggör denna avkänning.

  • Hastighets- och vinkelavkänning under ett varv
  • Pulssignal
  • Utvärderingsenhet krävs
  • Ingen spårbarhet av positionen vid strömavbrott
Inkrementella
pulsgivare
  • Absolut spårbarhet av positionen, även i strömfritt tillstånd
Absolut enkelvarviga
pulsgivare
  • Positionsavkänning även under flera varv
Absolut flervarviga
pulsgivare

Typer av pulsgivare

Inkrementell Inkrementell
via IO-Link
Absolut enkelvarvig Absolut flervarvig Absolut flervarvig
via IO-Link
Hastighet
Upplösning
Varv 1 1 1 1/∞ 1/∞
Positionsvärden Relativ Absolut Absolut Absolut Absolut
IO-Link-infrastruktur
krävs
Positionsminne
efter strömavbrott
Kompatibilitet med fältbussar
Brusimmunitet
Inställningar som krävs