- Pulsgivare
- Applikationer
Användningsexempel
Ämnen
Rotationsrörelser, höjdrörelser och linjära rörelser
Exempel: Höjdbestämning av hissar med hjälp av en absolut flervarvig pulsgivare på ett tandat hjul.
Rotations- och distansrörelser
Exempel: Spindeljustering för exakt positionering med hjälp av en absolut flervarvig pulsgivare.
Rotationsrörelser och linjära rörelser
Exempel: Linjära mätningar med hjälp av en inkrementell pulsgivare på ett mäthjul.
Rotationsrörelse för hastighetsbestämning
Exempel: Avkänning av motorers rotationshastighet med hjälp av en inkrementell pulsgivare.
Rotationsrörelse för positionsbestämning
Exempel: Positionering av roterande indexeringsbord för olika produktionssteg med hjälp av en absolut enkelvarvig pulsgivare.
Rotationsrörelse för bestämning av vinkeln
Exempel: Avkänning av styrvinkel för AGV:er med hjälp av en absolut enkelvarvig pulsgivare.
Användning på gaffeltruckar och AGV:er
De kompakta flervarviga IO-Link-pulsgivarna är särskilt väl lämpade för användning i AGV:er och gaffeltruckar. De små höljena med en diameter på 36 mm gör det möjligt att installera dem på små ytor. De kan anslutas till alla vanliga styrenheter med hjälp av en IO-Link-master av AL1xx-typ och en standard-M12-kabel. Detta gör att det inte längre behövs dyra fältbusskablar som måste monteras.
Justering av gaffelbredd
Gaffelbredden på en gaffeltruck justeras med hjälp av ett kugghjul och en kuggstång. Den absoluta pulsgivaren som är installerad på kugghjulet fastställer den exakta gaffelbredden och rapporterar den till styrenheten.
Gaffelhöjd
För att exakt bestämma gaffelhöjden registrerar den absoluta pulsgivaren varven på lintrissan och överför denna information till displayenheten och styrenheten.
Drivhjul och styrning
Två pulsgivare är installerade i styrsystemet: Den ena bestämmer exakt hjulets styrvinkel, medan den andra sitter på drivmotorns axel och ger två processvärden: rotationshastigheten i min-1och den exakta hjulpositionen.
Andra maskiner
Skärning av plåt på en stansmaskin
En oändlig plåt löper genom maskinen och stansas till bestämda längder. En fotoelektrisk sensor registrerar plåtens framkant och startar räkneprocessen genom att ställa in pulsgivaren på mäthjulet på noll med hjälp av en omkopplingssignal. Denna direkta återställningsinsignal på ifm-pulsgivaren innebär att det inte finns någon PLC-inblandning. Även i snabba processer undviks tidsfördröjningar och mekaniska förskjutningar effektivt. Förutom längdmätning tillhandahåller IO-Link-pulsgivaren bandhastigheten som ett andra mätvärde.
Övervakning av fläkt
Pulsgivaren är monterad på fläktaxeln och övervakar inte bara hastigheten. Den registrerar också drifttimmarna för att optimera underhållsintervallen.
Förpackningsmaskin med varmformning
Transportbandet måste löpa synkront med den matade filmen. Pulsgivare installerade på mäthjul övervakar hastigheten exakt och rapporterar även de minsta avvikelser till styrenheten.
Rulltransportör
Långa transportband består av enskilda, separat drivna segment. För att förhindra fastkörning eller kollisioner installeras pulsgivare på drivaxlarna för att säkerställa att alla enheter körs med samma hastighet.
Taktransportör
I slakteriet överförs de halva slaktkroppar som hänger på krokar från taktransportören till lagringsbandet. För att överföringen ska bli smidig måste de två systemen fungera helt synkront. Pulsgivare på båda systemen säkerställer att systemen är perfekt synkroniserade. Tack vare V4A-höljet och skyddsklassen IP68/69K klarar pulsgivaren även de extrema rengöringsprocesser som används i slakterier.