You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer
  3. SM Foodmag
  4. SM Foodmag-prestanda

SM Foodmag-prestanda

Den elektromagnetiska flödesmätaren SM Foodmag är en tillförlitlig flödesmätare med en noggrannhet på ± 0,5 % när den är klar att användas. De motsvarande noggrannhetsintervallen finns i kalkylatorn:

Exempel på beräkningar av noggrannhet och tillförlitlighet

I de flesta flödesmätare från ifm används en tvådelad noggrannhetsberäkning som baseras på det uppmätta flödet (MW) och mätområdets slutvärde (MEW). I SM Foodmag används dock en hastighetsförskjutning i stället för mätområdets slutvärde. Noggrannheten för SMF420 specificeras t.ex. enligt följande:

± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s i ett rör med en innerdiameter på 47 mm = 2 602,4 mm3/s = 0,16 l/min
För MW = 500 l/min, noggrannhet = ± (0,005 * 500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Beräkningen av repeterbarheten är inte konsekvent över hela enhetens flödesmätningsområde, men kan beräknas för varje uppmätt värde. Repeterbarheten för SMF420 vid 500 l/min (MW) specificeras t.ex. enligt följande:

± (0,1 % MW)
Repeterbarhet = +/- (0,001 * 500) = +/- 0,5 l/min